(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 世达 带磁三水平泡水平尺
  • 世达 带磁三水平泡水平尺
收藏
对比
细节
类似品

世达 带磁三水平泡水平尺

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

84.07起
(

标准单价:

84.07起
)

单价(未税):

84.07起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
规格 :
250mm
400mm
600mm
800mm
1000mm
1800mm
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

14天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 水平仪

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 带磁性,方便操作
● 误差在 0.5MM/M 以内,测量精准
● 水平泡抗UV功能,防紫外线
● 水平泡抗冲击,不易破裂
● 加厚型材,软塑端盖,抗跌落性能好
● 垂直水平泡前视功能,测量直观(适用于91644、91645、91646、91647、91648)
● 尺体带刻度,可辅助测量
产品规格
带磁三水平泡水平尺
型号规格
91643250mm
91644400mm
91645600mm
91646800mm
916471000mm
916481800mm
           ● 带磁性,方便操作
           ● 误差在 0.5MM/M 以内,测量精准
           ● 水平泡抗UV功能,防紫外线
           ● 水平泡抗冲击,不易破裂
           ● 加厚型材,软塑端盖,抗跌落性能好
           ● 垂直水平泡前视功能,测量直观(适用于91644、91645、91646、91647、91648)
           ● 尺体带刻度,可辅助测量

基本信息

产品类型 水平仪
型号
91643
91644
91645
91646
91647
91648
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格

84.07起

9天 250mm

96.46起

14天 400mm

105.31起

14天 600mm

123.01起

9天 800mm

131.86起

14天 1000mm

202.65起

9天 1800mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空