(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 世达 加厚防潮工具箱
  • 世达 加厚防潮工具箱
  • 世达 加厚防潮工具箱
收藏
对比
细节
类似品

世达 加厚防潮工具箱

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

193.81起
(

标准单价:

193.81起
)

单价(未税):

193.81起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度) (mm) :
395×225×182
434×253×213
495×303×245
查看全部(3)
重量 (g) :
1600
2200
3000
查看全部(3)
工具箱规格 :
16"
17"
19”
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

14天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

14天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
工具套装・工具箱: 工具箱
工具箱类型: 塑料工具箱

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度) (mm) 重量 (g) 工具箱规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 整个箱体采用高强度PP材料,箱体加厚,更耐冲击,牢固耐用
● 箱盖含密封圈,防潮性能好,更好的保护箱内物品
● 标配泄压旋钮,可快速平衡箱内外压差
● 采用一体式锁扣,锁定更快捷
● 两侧配有锁孔,可单独配置锁具
产品规格
加厚防潮工具箱
型号规格L×W×H(MM)材质净重(KG)
9531116"395×225×182PP材料1.6
9531217"434×253×213PP材料2.2
9531319"495×303×245PP材料3

基本信息

工具套装・工具箱 工具箱 工具箱类型 塑料工具箱
型号
95311
95312
95313
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)
(mm)
重量
(g)
工具箱规格

193.81起

14天 395×225×182 1600 16"

229.20起

14天 434×253×213 2200 17"

264.60起

14天 495×303×245 3000 19”

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空