(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 543系列数显指示表
收藏
对比
细节
类似品

543系列数显指示表

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

709.16起
(

标准单价:

709.16起
)

单价(未税):

709.16起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
刻度・最小显示(mm): 0.0005"/ 0.01 mm
全程指示误差(μm): 0.02mm
测力(N): 1.5以下
测量数据输出接口:
返回指示误差(μm): 0.02mm
后盖类型: 平形后盖
测量范围(mm): 0.5" / 12.7 mm
重复精度(μm): 0.01mm
电池寿命: 约20000小时(连续使用)/约5年(正常使用)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
• A standard model of indicator that is reliable and easy to use with basic functions.
• This model consumes less power than other advanced models and can operate longer without frequent battery replacement.
• The ABS (ABSOLUTE) scale restores the last origin position* automatically when the indicator is turned on, and realizes high reliability by eliminating overspeed errors.
• Equipped with a data output port that enables incorporation into measurement networking and statistical process control systems.
产品规格
货号测量范围分辨力最大允许误差(mm)测力MPL
 (N)
后盖类型电池寿命重量
(g)
防护等级
探测误差
MPEP
全量程范围示值误差
MPEE
回程误差
MPEH
重复性
MPER
543-782B-100.5" / 12.7 mm0.0005"/ 0.01 mm0.020.020.020.011.5以下平形后盖约20000小时(连续使用)
约5年(正常使用)
140IP42
产品尺寸
产品详情

基本信息

刻度・最小显示(mm) 0.0005"/ 0.01 mm 测量数据输出接口
测量范围(mm) 0.5" / 12.7 mm 全程指示误差(μm) 0.02mm
返回指示误差(μm) 0.02mm 重复精度(μm) 0.01mm
测力(N) 1.5以下 后盖类型 平形后盖
电池寿命 约20000小时(连续使用)/约5年(正常使用)
型号
543-782B-10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

709.16起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空