(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 大型恒温水槽
  • 大型恒温水槽
  • 大型恒温水槽
收藏
对比
细节
类似品

大型恒温水槽

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9,203.54起
(

标准单价:

9,203.54起
)

单价(未税):

9,203.54起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-2847-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 恒温水槽
容积(L): 50
电源(V): AC200
定时时间范围: 5分~99小时(1分单位设定)
安全功能: 水位报警、防止过升温功能
温度设定: 室温+5~95℃
形式: 恒温
厂家型号: MR-50
重量(g): 主体:3000
控温范围(℃): 室温+5~70
销售包装: 1个
尺寸(mm): 160×170×350
槽尺寸(mm): 551×399×307
控温方式: 数字PID控制
电源线长度: 1.6m
加热功率(W): 2000

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 最大可调温50L的大容量恒温水槽。
● 主体符合IPX7防水等级。
● 通过采用喷流式搅拌泵,使槽内保持均匀的温度。
● 操作简单,只需设定温度与时间即可使用。
● 大容量恒温水槽!
产品规格
● 尺寸:主体/160×170×350mm、水槽/551×399×307mm
● 重量:主体/3kg
● 温度设置范围:室温+5~95℃
● 温度调节范围:室温+5~70℃
● 温度分布范围:2℃(70℃设定时)
● 温度控制方法:数字PID控制
● 加热器容量:2000W
● 搅拌机:喷流泵
● 主体防水规格:IPX7等级
● 计时器功能:5分~99小时(1分单位设定)
● 安全功能:水位报警、防止过升温功能
● 电源:AC200V
● 电源线长度:1.6m
● 插头形状:平刃插头接地2P

基本信息

产品类型 恒温水槽 形式 恒温
尺寸(mm) 160×170×350 容积(L) 50
厂家型号 MR-50 槽尺寸(mm) 551×399×307
电源(V) AC200 重量(g) 主体:3000
控温方式 数字PID控制 定时时间范围 5分~99小时(1分单位设定)
控温范围(℃) 室温+5~70 电源线长度 1.6m
安全功能 水位报警、防止过升温功能 销售包装 1个
加热功率(W) 2000 温度设定 室温+5~95℃
型号
4-2847-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

9,203.54起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空