(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 低温恒温水槽(珀耳帖式)1.5L CTB系列
  • 低温恒温水槽(珀耳帖式)1.5L CTB系列
  • 低温恒温水槽(珀耳帖式)1.5L CTB系列
收藏
对比
细节
类似品

低温恒温水槽(珀耳帖式)1.5L CTB系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

12,439.95起
(

标准单价:

12,439.95起
)

单价(未税):

12,439.95起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
305×280×235
435×280×235
查看全部(2)
容积(L) :
约1.5
约3
查看全部(2)
厂家型号 :
CTB-2
CTB-1
查看全部(2)
槽尺寸 (mm) :
160×170×70
230×150×80
查看全部(2)
电源 (V) :
AC100、50/60Hz、1.1A
AC100、50/60Hz、2.1A
查看全部(2)
重量 (g) :
9000
13000
查看全部(2)
类型 :
2-7824
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 恒温水槽
控温方式: PID控制・数字显示
安全功能: 过电流保险丝
形式: 恒温
控温精度: ±1.0℃
销售包装: 1台
材质: 水槽:不锈钢(SUS304)、本体:钢铁粉体涂装
电源线长度: 2m(3P插头)
温度设定: 4~65℃

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 容积(L) 厂家型号 槽尺寸 (mm) 电源 (V) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过使用珀尔帖元件的电子冷却方式,可进行清洁的冷却、加热。
● 加热、冷却都可进行较小的温度调节。
产品规格
● 温度设定范围:4~65℃
● 最小设定温度单位:0.1℃
● 温度调节精度:±1.0℃
● 温度控制方式:PID控制・数字显示
● 加热冷却方式:使用珀耳帖元件加热・冷却
● 循环方式:使用电磁泵搅拌
● 安全装置:过电流保险丝
● 材质:水槽/不锈钢(SUS304)、本体/钢粉粉体涂装
● 电源线:2m(3P插头)
● ※室温25℃时,在5℃以下设定・使用时,建议室温在20℃以下。

基本信息

产品类型 恒温水槽 形式 恒温
材质 水槽:不锈钢(SUS304)、本体:钢铁粉体涂装 控温方式 PID控制・数字显示
控温精度 ±1.0℃ 电源线长度 2m(3P插头)
安全功能 过电流保险丝 销售包装 1台
温度设定 4~65℃
型号
2-7824-01
2-7824-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
容积(L) 厂家型号 槽尺寸
(mm)
电源
(V)
重量
(g)

12,439.95起

16天 305×280×235 约1.5 CTB-1 160×170×70 AC100、50/60Hz、1.1A 9000

14,968.39起

16天 435×280×235 约3 CTB-2 230×150×80 AC100、50/60Hz、2.1A 13000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空