(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 恒温油浴锅
  • 恒温油浴锅
收藏
对比
细节
类似品

恒温油浴锅

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,991.15起
(

标准单价:

1,991.15起
)

单价(未税):

1,991.15起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
1-2947-11
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 油浴锅
传感器: 测温电阻(Pt100Ω)
规格: 模拟
重量(g): 1500
控温范围(℃): 室温+5~180
加热功率(W): 750
形式: 恒温
槽尺寸(mm): 200×123
形状: 方形
材质: 控制部盖子:PP(聚丙烯)、水槽:不锈钢(SUS304)、加热器:不锈钢(SUS304)镀镍、滤水板:铝
安全功能: 断路开关・双金属温控器
厂家型号: EO-200K
电源(V): AC100
外形尺寸(mm): 210×275×124
控温方式: 微电脑比例控制
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 控制部盖子为PP(聚丙烯)材质,因此具有良好的耐腐蚀性。
● 温度过高时强制关闭加热器,并通过报错显示发出通知。
● T型带把手。
产品规格
● 控温范围:室温+5℃~180℃
● 温度传感器:测温电阻(Pt100Ω)
● 材质:控制部盖子/PP(聚丙烯)、水槽/不锈钢(SUS304)、加热器/不锈钢(SUS304)镀镍、滤水板/铝
● 重量:约1.5kg
● 加热功率:750W
● 安全装置:断路开关・双金属温控器
规格概述

基本信息

产品类型 油浴锅 形式 恒温
厂家型号 EO-200K 传感器 测温电阻(Pt100Ω)
槽尺寸(mm) 200×123 电源(V) AC100
规格 模拟 形状 方形
外形尺寸(mm) 210×275×124 重量(g) 1500
材质 控制部盖子:PP(聚丙烯)、水槽:不锈钢(SUS304)、加热器:不锈钢(SUS304)镀镍、滤水板:铝 控温方式 微电脑比例控制
控温范围(℃) 室温+5~180 安全功能 断路开关・双金属温控器
销售包装 1台 加热功率(W) 750
型号
1-2947-11
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,991.15起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空