(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 经济型小型低温培养箱
  • 经济型小型低温培养箱
收藏
对比
细节
类似品

经济型小型低温培养箱

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,893.81起
(

标准单价:

3,893.81起
)

单价(未税):

3,893.81起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
2-926-22
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 恒温器
容积(L): 28
内部尺寸(mm): 329×219×369
外形尺寸(mm): 420×413×485
材质: 主机:钢喷漆、柜内:铝、门表面:ABS树脂
电源线长度: 2m(2P插头)
形式: 低温
对流方式: 自然对流
电源(V): AC100~240 50/60Hz
重量(g): 13500
温度分布精度: ±0.5℃(at 37℃)
销售包装: 1台
温度范围(℃): 3~45
厂家型号: FCI-280HG
规格: 有测定孔
功率(W): 75
控温精度: ±0.5℃
附属品: 搁板×2块

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 该制冷培养箱采用珀尔帖元件方式的简单结构,价格适中。
● 通过自然对流方式,可防止样本干燥,在振动较少的环境下进行培养・保存。
● 大量采用曲面的亲和性设计,在降低噪声的同时,设置多台也不会产生压迫感。
● 适用于食品卫生检验、各种培养、蛋白质结晶等广泛用途。
● 采用从箱内壁面(5面)加热・冷却的方式,因此箱内温度分布合理。
规格概述

基本信息

产品类型 恒温器 形式 低温
温度范围(℃) 3~45 容积(L) 28
对流方式 自然对流 厂家型号 FCI-280HG
内部尺寸(mm) 329×219×369 电源(V) AC100~240 50/60Hz
规格 有测定孔 外形尺寸(mm) 420×413×485
重量(g) 13500 功率(W) 75
材质 主机:钢喷漆、柜内:铝、门表面:ABS树脂 温度分布精度 ±0.5℃(at 37℃)
控温精度 ±0.5℃ 电源线长度 2m(2P插头)
销售包装 1台 附属品 搁板×2块
型号
2-926-22
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,893.81起

21天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空