(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
60天
60天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 油浴锅 | 形式 | 恒温 |
厂家型号 | OB-200M | 电源(V) | AC100 50/60Hz |
外形尺寸(mm) | 260×280×241 | 材质 | 主体:SUS430、水槽:SUS304 |
功率 | 800W | 控温方式 | PID控制 |
电源线长度 | 2.5m3P插头(带2P转换插头) | 安全功能 | 温度过度升高防止装置・过电流防止保险丝・防滴开关 |
销售包装 | 1台 | 加热功率(W) | 750 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空