(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
  • NINOS 加热板
收藏
对比
细节
类似品

NINOS 加热板

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,920.35起
(

标准单价:

3,920.35起
)

单价(未税):

3,920.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
NDK-2A-I
NDK-1A-I
查看全部(2)
顶板尺寸 (mm) :
170×170
250×250
查看全部(2)
类型 :
1-4601
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 加热板
温度设定范围: 室温+10~350℃
电源: AC220V 50/60Hz
销售包装: 1台
温度控制方式: 微机PID温度控制

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 顶板尺寸 (mm) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 采用微机PID温度控制方式,可进行高精度的温度控制。
● 主体正面操作部分与顶板之间装备有安全灯(顶板温度处于 55℃以下时灯点亮)。
● 顶板采用铝合金,其表面喷涂陶瓷涂层,具有良好的耐腐蚀性。
● 显示部分采用可视性好的背景光照明液晶画面。
● 标准装备了4种类型的定时功能(ON・OFF・ON/OFF・SET),程序控制功能最多可输入8个步骤的温度・时间。
● 运用数据记录通讯专用软件(CD-ROM)和通讯电缆(选配),可以简单地用计算机进行管理。
● 使用传感器(选配),可以直接控制试样的温度。
● 标准装备报警信号输出功能,在出现异常时可以停止其他设备和启动预备系统。
● 内置双回路。
产品规格
● 最高温度:350℃
● 温度设置范围:室温+10~350℃
● 温度设置:数显输入
● 温度分布精度:4℃(在室温25℃(无风,空载,使用内部传感器)设定值在200℃时的参考值)
● 内部传感器:K热电偶
● 定时器功能:1分~99小时59分(1分钟/单位)
● 程序功能:步数/最大8步,重复次数/最大9999次
● 分辨率:温度0.1℃/时间1分钟
● 面板材质:铝合金(陶瓷涂层)
● 电源:AC220V 50/60Hz
● 电源线:I型 3P 约1.8m
● 符合RoHS2 (EU)2015/863

基本信息

产品类型 加热板 电源 AC220V 50/60Hz
温度控制方式 微机PID温度控制 温度设定范围 室温+10~350℃
销售包装 1台
型号
1-4601-31-91
1-4601-32-91
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 顶板尺寸
(mm)
重量
(g)

3,920.35起

3天 NDK-1A-I 170×170 4000

5,300.88起

3天 NDK-2A-I 250×250 6500

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空