(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
  • 加热板
收藏
对比
细节
类似品

加热板

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,905.82起
(

标准单价:

1,905.82起
)

单价(未税):

1,905.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
加热板
其他
查看全部(2)
加热器容量 (W) :
80×2
180
600
950
1300
查看全部(5)
外形尺寸 (mm) :
150×250×87
160×185×115
170×195×125
190×290×110
250×280×125
270×365×110
310×262×110
310×390×90
330×305×80
410×490×90
425×415×110
440×372×123
450×300×75
480×460×90
查看全部(14)
厂家型号 :
HP-4530N
HHP-4030
HPR-4030
HHP-411V
EHP-400N
HHP-330SQ
EHP-250N
HHP-250D
HHP-230SQ
EHP-170N
HHP-170D
HHP-140D
MH-3CS
SP280
查看全部(14)
材质 :
本体:SUS304·钢
不锈钢(SUS304·仅底板SUS430)
本体:ABS树脂
查看全部(3)
顶板尺寸 (mm) :
140×140
170×170
230×230
250×150
250×250
280×190
330×330
400×300
450×300
查看全部(9)
规格 :
控制器
查看全部(1)
电源线长 (m) :
1.8(3P插头)
2(3P插头)
2.5(P地线)
2.5、带接地3P插头
查看全部(4)
最高温度 (℃) :
80
250
300
查看全部(3)
顶板材质 :
不锈钢(SUS304)
铝 (表面硫酸铝处理)
铝+陶瓷涂层
查看全部(4)
附属品 :
亚克力盖
查看全部(1)
电压 (V) :
230
查看全部(1)
加热功率 (kW) :
云母加热器1.4
查看全部(1)
额定功率 (W) :
800
1400
3200
查看全部(3)
电源 :
AC100V
AC100V 50/60Hz
AC100V 50/60Hz 2A
AC200V
查看全部(4)
温度控制方式 :
PID控制
通过K热电偶进行PID控制
查看全部(2)
温度设定范围 :
0~60℃(室温-20~+60℃)
40~400℃
查看全部(2)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
类型 :
1-2941
1-3069
1-4469
1-5870-02
1-914-11
1-9385
2-644-81
4-3765-01
查看全部(8)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

21天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 加热器容量 (W) 外形尺寸 (mm) 厂家型号 材质 顶板尺寸 (mm) 规格 电源线长 (m) 最高温度 (℃) 顶板材质 附属品 电压 (V) 加热功率 (kW) 额定功率 (W) 电源 温度控制方式 温度设定范围 销售包装 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述



产品特点
<1-5870-02>
● 不使用一般的隔热材料等,无粉尘。
● 在1000级无尘室中组装。
● 一台控制器可以分别控制三块加热板的温度。
<1-914-11>
● 档位多,可以广泛地用于多种用途。
● 轻量方便携带和移动,小巧稳定型。
<1-9385>
● 适用于300℃以下的各种加热用途。
● 采用新算法的PID控制,提高了加热板的温度控制。
<1-2941>
● 采用PID温度控制方式,实现精确的温度调节。
● 数字式的标准型产品!
<4-3765-01>
● 设定值和实际测量值在两级数字显示屏上一目了然。珀尔帖元件的PID控制实现了高度精确的温度控制。提供计时器。顶部面板大,适用于大型样品的实验。
● 可用于冷却和加热。大板冷却/加热型!
<1-3069>,<1-4469>
● 采用了面状蚀刻加热器提高了温度分布的精度。
● 可以设定3种计时设定。
● 分为二段显示,设定温度和现在温度只需一眼就可看清。
● 可用于晶片的CVD测试。
<2-644-81>
● 在防过热方面采用手动复位型双金属片。
产品规格
<1-5870-02>
● 控制器
● 温度调节精度:±1%(SV)+1digit误差
● 控制方式:PID控制
● 电源:AC100V50/60Hz
● 重量:2.5kg
● 本体尺寸:150×250×87mm
<1-914-11>
● 金属板材质:不锈钢(SUS304)
● 加热器容量:80W×2个
● 温度控制方式:PID控制
● 温度分布宽度:0.5(37°C时)~±1.4°C(60°C时)
● 电源:AC100V50/60Hz2A
● 电源线长度:1.8m(3P插头)
● 耐重:约5kg
● 尺寸:450×300×75mm
● 重量:3.9kg
● 最高温度(°C):80
● 金属板尺寸(mm):450×300
<1-9385>
● 最高温度:300°C
● 顶板材质:铝
● 材质:本体/ABS树脂
● 温度控制方法:通过K热电偶进行PID控制
● 安全装置:过电流保险丝、内部温度保险丝、高温警告显示功能
● 电源:AC100V50/60Hz
● 1-9385-22符合RoHS2 (EU)2015/863
<1-2941>
● 天板材质:铝
● 温度控制方法:PID控制
● 温度設定单位:10℃
● 材质:主体/不锈钢(SUS304)・钢(SPCC)
● 安全装置:过电流保险丝・内部温度保险丝・高温警告显示功能
● 电源:AC100V50/60Hz
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
<4-3765-01>
● 秤盘尺寸(mm):280x190-设定温度范围(°C):0-60(室温/-20-60°C)
● 控温方式:Peltier单元-控温方式:PID控制
● 秤盘材料质量:铝-计时器:ON定时器、OFF定时器、SV启动-载重量:5kg
● 外部秤盘尺寸:310x262(包括凸出部分)x110mm-电源:AC100V50/60Hz(P接地线/2.5m)
● 最大功耗:200W-安全装置:过流保护(玻璃管保险丝5A)、过温保护(手动双金属片回位型(工作温度/70°C))
● 重量:5kg-附件:亚克力材质盖子-0°C以下无法设定温度。
<1-3069>,<1-4469>
● 顶板材质:铝(表面硫酸阳极氧化处理)
● 设定温度范围:40~400℃
● 温度分布精度:±1℃
● 升温速度(周围温度为25℃):1-3069-31・1-3069-32/200℃(6分种)、300℃(15分种)、400℃(35分种)、1-4469-01・1-4469-02/200℃(15分种)、300℃(20分种)、400℃(40分种)
● 温度传感器:K热电偶
● 电线长度:2m(3P插头)
● 1-4469-01、1-4469-02符合RoHS2 (EU)2015/863
规格概述
<1-9385>

<1-2941>

<1-3069/4469>


<2-644-81>
注意事项
<1-5870-02>,<1-914-11>,<1-9385>,<1-2941>,<1-3069-31>,<1-4469-01>
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。
型号
1-2941-01
1-2941-02
1-2941-03
1-3069-31
1-3069-32
1-4469-01
1-4469-02
1-5870-02
1-914-11
1-9385-21
1-9385-22
1-9385-23
2-644-81
4-3765-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品类型 加热器容量
(W)
外形尺寸
(mm)
厂家型号 材质 顶板尺寸
(mm)
规格 电源线长
(m)
最高温度
(℃)
顶板材质 附属品 电压
(V)
加热功率
(kW)
额定功率
(W)
电源 温度控制方式 温度设定范围 销售包装 重量
(g)

2,067.00起

16天 加热板 180 160×185×115 HHP-140D 本体:SUS304·钢 140×140 - - 250 - - - - AC100V 50/60Hz PID控制 - 1台 2000

2,465.23起

16天 加热板 600 170×195×125 HHP-170D 本体:SUS304·钢 170×170 - - 300 - - - - AC100V 50/60Hz PID控制 - 1台 3000

3,413.40起

16天 加热板 950 250×280×125 HHP-250D 本体:SUS304·钢 250×250 - - 300 - - - - AC100V 50/60Hz PID控制 - 1台 5000

11,283.19起

21天 加热板 - 330×305×80 HHP-411V - 250×150 - 2(3P插头) - 铝 (表面硫酸铝处理) - - - 800 AC100V - 40~400℃ 1台 6000

21,333.75起

21天 加热板 - 480×460×90 HHP-4030 - 400×300 - 2(3P插头) - 铝 (表面硫酸铝处理) - - - 3200 AC200V - 40~400℃ 1台 15000

25,600.51起

21天 加热板 - 310×390×90 HHP-230SQ - 230×230 - 2(3P插头) - 铝 (表面硫酸铝处理) - - - 1400 AC100V - 40~400℃ 1台 8000

27,876.11起

21天 加热板 - 410×490×90 HHP-330SQ - 330×330 - 2(3P插头) - 铝 (表面硫酸铝处理) - - - 3200 AC200V - 40~400℃ 1台 14000

6,144.12起

60天 其他 - 150×250×87 MH-3CS - - 控制器 - - - - - - - AC100V 50/60Hz PID控制 - 1台 2500

9,386.85起

16天 加热板 80×2 450×300×75 HP-4530N - 450×300 - 1.8(3P插头) 80 不锈钢(SUS304) - - - - AC100V 50/60Hz 2A PID控制 - 1台 3900

1,905.82起

16天 加热板 600 190×290×110 EHP-170N 本体:ABS树脂 170×170 - - 300 - - - - AC100V 50/60Hz 通过K热电偶进行PID控制 - 1台 2500

2,673.83起

16天 加热板 950 270×365×110 EHP-250N 本体:ABS树脂 250×250 - - 300 - - - - AC100V 50/60Hz 通过K热电偶进行PID控制 - 1台 5000

4,209.86起

16天 加热板 1300 425×415×110 EHP-400N 本体:ABS树脂 400×300 - - 300 - - - - AC100V 50/60Hz 通过K热电偶进行PID控制 - 1台 9500

9,453.22起

60天 加热板 - 440×372×123 HPR-4030 不锈钢(SUS304·仅底板SUS430) 400×300 - 2.5、带接地3P插头 300 铝+陶瓷涂层 - 230 云母加热器1.4 - - PID控制 - 1台 11000

9,386.85起

60天 加热板 - 310×262×110 SP280 - 280×190 - 2.5(P地线) - 亚克力盖 - - - AC100V 50/60Hz PID控制 0~60℃(室温-20~+60℃) 1个 5000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空