(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 经济型小型电炉 ROP系列
  • 经济型小型电炉 ROP系列
  • 经济型小型电炉 ROP系列
收藏
对比
细节
类似品

经济型小型电炉 ROP系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

8,817.95起
(

标准单价:

8,817.95起
)

单价(未税):

8,817.95起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
加热器容量 (W) :
500
1000
查看全部(2)
外形尺寸 (mm) :
210×260×290
210×374×291
查看全部(2)
内部尺寸 (mm) :
90×110×70
90×235×70
查看全部(2)
厂家型号 :
ROP-002
ROP-002P
ROP-001P
查看全部(3)
材质 :
外装:钢耐热涂装、炉体:陶瓷纤维
外装:钢耐热涂装、炉体;陶瓷纤维
查看全部(2)
容量 (ml) :
700
1400
查看全部(2)
销售包装 :
1个
1台
查看全部(2)
程序功能 :
查看全部(2)
类型 :
1-5921
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 电炉
温度控制方式: PID控制
电源线长(m): 2(2P插头)
温度设定范围: 100~900℃
电源: AC100V 50/60Hz

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 加热器容量 (W) 外形尺寸 (mm) 内部尺寸 (mm) 厂家型号 材质 容量 (ml) 销售包装 程序功能 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 小型:容易操作的小型个人用通用电炉。
● 快速升温:升温至最高温度需要约15分钟,高性能型。
● 数字显示:数字显示,可以设定温度、确认炉内温度。
● 1-5921-02、1-5921-04(带程序功能)最多可以设定16步骤4模式。
● 1-5921-03、1-5921-04是长型,便于进行样品复数处理和长尺样品处理。
产品规格
● 温度控制方式:PID控制
● 传感器:K热电偶
● 温度设定分辨率:1°C
● 时间设定分辨率:1分钟
● 电源:AC100V50/60Hz
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 电炉 电源线长(m) 2(2P插头)
电源 AC100V 50/60Hz 温度控制方式 PID控制
温度设定范围 100~900℃
型号
1-5921-02
1-5921-03
1-5921-04
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
加热器容量
(W)
外形尺寸
(mm)
内部尺寸
(mm)
厂家型号 材质 容量
(ml)
销售包装 程序功能 重量
(g)

8,817.95起

16天 500 210×260×290 90×110×70 ROP-001P 外装:钢耐热涂装、炉体:陶瓷纤维 700 1个 5000

10,809.10起

16天 1000 210×374×291 90×235×70 ROP-002 外装:钢耐热涂装、炉体;陶瓷纤维 1400 1台 7500

11,852.09起

16天 1000 210×374×291 90×235×70 ROP-002P 外装:钢耐热涂装、炉体:陶瓷纤维 1400 1台 7500

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空