(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 小型电炉
  • 小型电炉
  • 小型电炉
  • 小型电炉
收藏
对比
细节
类似品

小型电炉

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

12,610.62起
(

标准单价:

12,610.62起
)

单价(未税):

12,610.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
加热器容量 (W) :
800
1000
查看全部(2)
外形尺寸 (mm) :
240×251×351
320×286×428
查看全部(2)
内部尺寸 (mm) :
120×150×100
170×170×150
查看全部(2)
厂家型号 :
MMF-2
MMF-2W
MMF-1W
查看全部(3)
材质 :
外装:涂装钢、内装:陶瓷纤维
外装:涂装钢、内装:陶瓷纤维、观察窗:石英玻璃
查看全部(2)
容量 (ml) :
2000
4300
查看全部(2)
类型 :
1-6032-02
1-8991-01
1-9023-01
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 电炉
电源: AC100V 50/60Hz
销售包装: 1台
电源线长(m): 2.8(3P插头)
温度控制方式: PID控制
附属品: 陶瓷板・镊子 (240 mm)
温度设定范围: 100~900℃ (常用:800℃)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 加热器容量 (W) 外形尺寸 (mm) 内部尺寸 (mm) 厂家型号 材质 容量 (ml) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可将16阶段的程序最大设定成4种类。
● 采用了温度调节精度高的PID控制程序,可以使用于热处理以及温度实验等。
● 内藏了在温度异常时会切断加热功能的安全贿赂,另外也配备了可以感知传感器异常的功能。
● 整体设计小·轻巧,但是炉内的空间设计宽广。
● 可以设定温度倾斜。
● 采用了四面加热,缩短了升温的所需时间。
● W系列配备炉内观察用窗,可以观察试料的状态。
产品规格
● 温度设定范围:100~900℃(通常:800℃)
● 传感器:K热电偶
● 温度控制方式:PID控制
● 程序功能:16阶段・4种类
● 温度设定单位:1℃
● 时间设定单位:1分钟
● 外层:钢涂装
● 内层:陶瓷烧制
● 加热器(4面加热):1-8991-01/800W、1-6032-02・1-9023-01/1000W
● 观察窗(仅W系列):尺寸/30×35mm、材质/石英玻璃
● 电源:AC100V 50/60Hz
● 电源线长:2m(3P插头)
● 重量:1-8991-01/7kg、1-6032-02・1-9023-01/15kg
● 附属品:陶瓷板・镊子(240mm)
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 电炉 电源线长(m) 2.8(3P插头)
附属品 陶瓷板・镊子 (240 mm) 电源 AC100V 50/60Hz
温度控制方式 PID控制 温度设定范围 100~900℃ (常用:800℃)
销售包装 1台
型号
1-6032-02
1-8991-01
1-9023-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
加热器容量
(W)
外形尺寸
(mm)
内部尺寸
(mm)
厂家型号 材质 容量
(ml)
重量
(g)

16,403.29起

16天 1000 320×286×428 170×170×150 MMF-2 外装:涂装钢、内装:陶瓷纤维 4300 15000

12,610.62起

40天 800 240×251×351 120×150×100 MMF-1W 外装:涂装钢、内装:陶瓷纤维、观察窗:石英玻璃 2000 7000

17,920.35起

16天 1000 320×286×428 170×170×150 MMF-2W 外装:涂装钢、内装:陶瓷纤维、观察窗:石英玻璃 4300 15000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空