(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 小型珠浴锅
  • 小型珠浴锅
  • 小型珠浴锅
收藏
对比
细节
类似品

小型珠浴锅

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

7,016.43起
(

标准单价:

7,016.43起
)

单价(未税):

7,016.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
内部尺寸 (mm) :
100×100×120
φ100×120
查看全部(2)
厂家型号 :
BBH-K100
BBH-M100
查看全部(2)
容量 (ml) :
900
1200
查看全部(2)
类型 :
4-571
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 干式・恒温器
材质: 主体:钢、水槽:铝(氧化铝膜处理)
温度设定范围: 室温+5~150℃
加热器容量(W): 350
电源: AC100V 50/60Hz(3P插头)
销售包装: 1个
外形尺寸(mm): 150×190×207
温度控制方式: PID控制

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 内部尺寸 (mm) 厂家型号 容量 (ml) 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可完全容纳500mL烧杯的小型珠浴恒温槽。
● 为小型珠浴恒温槽,方便操作少量的试管或离心管。
● 使用铝槽,提高了来自加热器的热传递效率。
● 节省空间的小型设计!
产品规格
● 温度调节范围:室温+5~150℃
● 护套加热器:350W
● 温度控制方式:PID控制
● 温度传感器:K热电偶
● 材质:主体/钢、水槽/铝(氧化铝膜处理)
● 承载能力:4-571-01/1.5kg、4-571-02/2.0kg
● 主体重量:4-571-01/约3.7kg、4-571-02/约3.8kg
● 电源:AC100V50/60Hz(3P插头)
● 耗电量:约350W
● 安全功能:过电流保护熔断器、手动复位型双金属片
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 干式・恒温器 加热器容量(W) 350
外形尺寸(mm) 150×190×207 材质 主体:钢、水槽:铝(氧化铝膜处理)
电源 AC100V 50/60Hz(3P插头) 温度控制方式 PID控制
温度设定范围 室温+5~150℃ 销售包装 1个
型号
4-571-01
4-571-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
内部尺寸
(mm)
厂家型号 容量
(ml)
重量
(g)

7,016.43起

60天 φ100×120 BBH-M100 900 3700

7,300.88起

16天 100×100×120 BBH-K100 1200 3800

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空