(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 冷却水循环装置
  • 冷却水循环装置
  • 冷却水循环装置
收藏
对比
细节
类似品

冷却水循环装置

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9,444.00起
(

标准单价:

9,444.00起
)

单价(未税):

9,444.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
温度调节范围 (℃) :
-20~+30
-15~+30
查看全部(2)
厂家型号 :
SOC-1100
SOC-700
查看全部(2)
重量 :
30kg
38kg
查看全部(2)
类型 :
C4-2732
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 冷却水循环装置
温度控制方式: 热气旁通控制
电源: AC220V 50Hz
外形尺寸: 212×482×637mm
温度精度: ±1.0℃
水箱体积(l): 约5
温度设定・显示方式: 触摸屏输入・数字显示・最小位0.1℃
材质: 水槽材质:SUSU304
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 温度调节范围 (℃) 厂家型号 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 搭载易于观察方便操作的触摸屏。
● 具备各种报警功能。
● 搭载热气体旁路控制,提高了温度调节精度。
● 具备排水管路,方便结露水排放。
● 正面过滤器安装板是用磁铁固定的,因此容易取出。
● 操作单元呈45度角,无论放置于地面还是放置于台座上均容易观察方便操作。
● 适合旋转蒸发器的冷却装置。
产品规格
● 冷却与循环方式:空冷・密闭系统循环
● 使用液体种类:自来水、乙二醇等
● 温度调节精度:±1.0℃
● 温度控制:热气体旁路控制
● 温度设定・显示:触摸屏输入・数字显示・最小位0.1℃
● 安全功能:漏电与过电流断路器、冷冻机保护用延迟定时器、水位传感器、冷冻机超载继电器保护功能、温度上/下限报警功能
● 外部输入与输出:无
● 热交换器:SUS316L,SUS304换热器钎焊板式
● 外部循环喷嘴:金属喷嘴・外径10mm(适合管内径Φ8~9mm)
● 水槽材质:SUS304、236×150×143mm、约5.0L(液量约4.2L)
● 电压电源:AC220V 50Hz
规格概述

基本信息

产品类型 冷却水循环装置 外形尺寸 212×482×637mm
温度设定・显示方式 触摸屏输入・数字显示・最小位0.1℃ 温度控制方式 热气旁通控制
温度精度 ±1.0℃ 材质 水槽材质:SUSU304
电源 AC220V 50Hz 水箱体积(l) 约5
销售包装 1个
型号
C4-2732-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
温度调节范围
(℃)
厂家型号 重量

9,444.00起

3天 -20~+30 SOC-1100 38kg

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空