(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
  • VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列
收藏
对比
细节
类似品

VOLTEGA电动搅拌机(酚醛树脂) VPS系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,309.10起
(

标准单价:

3,309.10起
)

单价(未税):

3,309.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
VPS-300B
VPS-300BD
VPS-300S
VPS-300SD
VPS-200B
VPS-200BD
VPS-200S
VPS-200SD
VPS-160B
VPS-160BD
VPS-160S
VPS-160SD
查看全部(12)
规格类型 :
数码式
模拟式
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
160×171×111
200×211×130
300×310×165
查看全部(3)
材质 :
主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304)
主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂
查看全部(2)
重量 (g) :
2200
2300
2400
2500
3900
4100
4300
8800
9200
9700
10100
查看全部(11)
搅拌容量 :
10L
20L
70L
查看全部(3)
电机功率 (W) :
3W
15W
40W
查看全部(3)
台面尺寸 (mm) :
160×160
200×200
300×300
查看全部(3)
磁铁/强度(T) :
钕/0.42
钕/0.46
查看全部(2)
最大功耗 :
20W
25W
40W
45W
70W
75W
查看全部(6)
类型 :
3-1492
3-1493
3-6757
3-6758
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

21天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 磁力搅拌器
电机: 感应电机
转速(rpm): 60~1350
电源线长(m): 2.5(3P插头)
电源(V): AC100
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格类型 尺寸 (mm) 材质 重量 (g) 搅拌容量 电机功率 (W) 台面尺寸 (mm) 磁铁/强度(T) 最大功耗 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述

产品特点
● 备有大容量且坚固的型号,苯酚树脂顶板特点:耐油性、耐酸性良好。
● 采用强力磁铁&感应电机,可进行高粘度大容量的搅拌。
● 通过测速电机的反馈控制,可实现从低速到高速的稳定运行。
● 在低转速区域也能实现稳定的旋转。
● 使用模拟旋钮,能够与刻度成比例地设定转速。
● 3-6757/3-6758全部机型可使用支撑杆选配件。
● 可以根据使用目的选择顶板材质。
● 3-1493/3-6758不锈钢顶板具有良好的耐化学品性、耐腐蚀性。
产品规格
● 3-1492/3-1493模拟式
● 3-6757/3-6758数码式
● 材质:本体/SPCC(晴纶涂装)、顶板:3-1492/3-6757苯酚树脂、3-1493/3-6758不锈钢(SUS304)
● 电机:感应电机
● 转速可变方式:通过转轮发电机进行反馈控制
● 转速:60~1350rpm
● 电源:AC100V50/60Hz、2.5m3P插头
● ※搅拌容量及转速为对象为水时的参考值。
● ※使用的搅拌子的尺寸根据容量和粘度而不同。请根据目的分开使用。
规格概述
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 磁力搅拌器 转速(rpm) 60~1350
电源(V) AC100 电机 感应电机
电源线长(m) 2.5(3P插头) 销售包装 1台
型号
3-1492-01
3-1492-02
3-1492-03
3-1493-01
3-1493-02
3-1493-03
3-6757-01
3-6757-02
3-6757-03
3-6758-01
3-6758-02
3-6758-03
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格类型 尺寸
(mm)
材质 重量
(g)
搅拌容量 电机功率
(W)
台面尺寸
(mm)
磁铁/强度(T) 最大功耗

3,413.40起

60天 VPS-160B 模拟式 160×171×111 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 2200 10L 3W 160×160 钕/0.42 20W

4,333.12起

21天 VPS-200B 模拟式 200×211×130 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 3900 20L 15W 200×200 钕/0.42 40W

6,305.31起

21天 VPS-300B 模拟式 300×310×165 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 8800 70L 40W 300×300 钕/0.46 70W

3,309.10起

16天 VPS-160S 模拟式 160×171×111 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 2300 10L 3W 160×160 钕/0.42 20W

4,475.35起

16天 VPS-200S 模拟式 200×211×130 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 4100 20L 15W 200×200 钕/0.42 40W

6,371.68起

16天 VPS-300S 模拟式 300×310×165 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 9700 70L 40W 300×300 钕/0.46 70W

4,380.53起

16天 VPS-160BD 数码式 160×171×111 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 2400 10L 3W 160×160 钕/0.42 25W

5,414.03起

60天 VPS-200BD 数码式 200×211×130 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 4100 20L 15W 200×200 钕/0.42 45W

7,718.08起

16天 VPS-300BD 数码式 300×310×165 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:酚醛树脂 9200 70L 40W 300×300 钕/0.46 75W

4,740.83起

21天 VPS-160SD 数码式 160×171×111 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 2500 10L 3W 160×160 钕/0.42 25W

5,783.82起

16天 VPS-200SD 数码式 200×211×130 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 4300 20L 15W 200×200 钕/0.42 45W

8,192.16起

16天 VPS-300SD 数码式 300×310×165 主体:SPCC(晴纶涂装)、顶板:不锈钢(SUS304) 10100 70L 40W 300×300 钕/0.46 75W

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空