(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
  • 磁力搅拌器
收藏
对比
细节
类似品

磁力搅拌器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,659.29起
(

标准单价:

1,659.29起
)

单价(未税):

1,659.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
转速 (rpm) :
100~1500
~约1500
查看全部(2)
厂家型号 :
HS-360
PS-5H
PS-3H
查看全部(3)
尺寸 (mm) :
216×171×87
280×227×92
470×333×57
查看全部(3)
材质 :
金属板:不锈钢(SUS304)
本体:PP、板:铝
查看全部(2)
搅拌容量 (ml) :
50~2000×6
~约3000
~约5000
查看全部(3)
电源线长 (m) :
1.8(3P款)
查看全部(1)
附属品 :
转子(30mm)×6个
未附带转子
查看全部(2)
重量 (g) :
2100
3600
5200
查看全部(3)
功率 :
450W
500W
查看全部(2)
最高温度 (℃) :
250
查看全部(1)
台面尺寸 (mm) :
150×150
210×210
查看全部(2)
磁铁/强度(T) :
0.13
0.4
查看全部(2)
类型 :
1-255-01
2-4989
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 磁力搅拌器
销售包装: 1台
电源(V): AC100
电机: 直流刷电机

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 转速 (rpm) 厂家型号 尺寸 (mm) 材质 搅拌容量 (ml) 电源线长 (m) 附属品 重量 (g) 功率 最高温度 (℃) 台面尺寸 (mm) 磁铁/强度(T) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
<1-255-01>
● 使用强力稀土磁铁。
● 6个一起单独旋转,可同时进行多种、大量搅拌。
● 用电子控制的圆滑旋转没有恒电压式的旋转刷痕。
<2-4989-11>
<2-4989-12>
● 主体外壳为PP制,具有耐化学性和耐热性。
● 因为顶板是铝制的,所以热效率和耐久性都很高。
● 旋钮采用滚花结构,大型音量旋钮易于操作。
产品规格
<1-255-01>
● 金属板材质:不锈钢(SUS304)
● 电机:直流刷电机
● 电源:AC100V50/60Hz1A
● 电源线长:1.8m(3P款)
● 尺寸:470×333×57mm
● 磁力:0.4T
● 重量:5.2kg
● 配件:转子(30mm)×6个
● 厂家型号: HS-360
● 转速(rpm):100~1500
● 搅拌容量(mL):50~2000×6
<2-4989-11>
<2-4989-12>
● 转速(rpm):MAX约1500
● 顶板最高温度:250°C
● 温度控制方式:通过K热电偶进行ON/OFF控制
● 转速、温度设定方式:音量设定
● 转速、温度显示方式:刻度显示
● 电机:直流刷电机
● 磁铁强度:0.13T
● 材质:本体/PP、平板/铝
● 电源:AC100V50/60Hz
● 包装数:1个
● ※未附带转子。
规格概述
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 磁力搅拌器 电源(V) AC100
电机 直流刷电机 销售包装 1台
型号
1-255-01
2-4989-11
2-4989-12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
转速
(rpm)
厂家型号 尺寸
(mm)
材质 搅拌容量
(ml)
电源线长
(m)
附属品 重量
(g)
功率 最高温度
(℃)
台面尺寸
(mm)
磁铁/强度(T)

10,093.55起

16天 100~1500 HS-360 470×333×57 金属板:不锈钢(SUS304) 50~2000×6 1.8(3P款) 转子(30mm)×6个 5200 - - - 0.4

1,659.29起

16天 ~约1500 PS-3H 216×171×87 本体:PP、板:铝 ~约3000 - 未附带转子 2100 450W 250 150×150 0.13

2,180.78起

16天 ~约1500 PS-5H 280×227×92 本体:PP、板:铝 ~约5000 - 未附带转子 3600 500W 250 210×210 0.13

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空