(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
  • 磁力搅拌器 REXIM
收藏
对比
细节
类似品

磁力搅拌器 REXIM

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,441.21起
(

标准单价:

1,441.21起
)

单价(未税):

1,441.21起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
LS-6A
LS-6D
LS-4A
LS-4D
LP-1A
LP-1D
查看全部(6)
规格类型 :
数码式
模拟式
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
223×303×58
343×400×50
503×400×50
查看全部(3)
转速控制方式 :
-
微机式旋转反馈方式
查看全部(2)
搅拌容量 (ml) :
50~2000×4
50~2000×6
50~10000
查看全部(3)
电机 :
大功率直流无刷电机
直流无刷电机
查看全部(2)
重量 (g) :
1400
1500
2500
3000
查看全部(4)
台面尺寸 (mm) :
193×213
313×303
473×303
查看全部(3)
磁铁/强度(T) :
0.13
0.45(稀土钕磁铁)
查看全部(2)
最大功耗 :
约6W
约12W
约18W
查看全部(3)
类型 :
1-4603
1-4604
1-4605
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 磁力搅拌器
材质: 本体:ABS树脂、金属板:SUS304
销售包装: 1台
转速(rpm): ~约1500
电源线长(m): 2
电源(V): AC100~240
附属品: 附带专用AC适配器

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 规格类型 尺寸 (mm) 转速控制方式 搅拌容量 (ml) 电机 重量 (g) 台面尺寸 (mm) 磁铁/强度(T) 最大功耗 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● DC无刷电机型,高耐久性。
● 金属板由耐化学品性、耐腐蚀性优异的不锈钢 (SUS304) 制造。
● 通过安装支撑杆 (另售) ,可以固定pH计和温度探头等。
● 4连、6连类型可以单独设定转速。
● 转速设置为数字设置,同时显示设定值和实测值。
● 采用微机式转速反馈方式的低价位数字星火器
产品规格
● 转速 (rpm) :MAX约1500
● 转速设定方法:触摸键设定
● 转速显示方式:数字液晶显示 (设定值、实测值同时显示)
● 转速控制方式:微机式旋转反馈方式
● 电机:直流无刷电机
● 材质:本体/ABS树脂、金属板/SUS304
● 电源:电源AC100~240V 50/60Hz (附带专用AC适配器)
● 电源线长:约2m
● ★插数:1个
● ※不适用于加热液体时使用。
● ※未附带转子。

基本信息

产品类型 磁力搅拌器 转速(rpm) ~约1500
电源(V) AC100~240 材质 本体:ABS树脂、金属板:SUS304
电源线长(m) 2 附属品 附带专用AC适配器
销售包装 1台
型号
1-4603-31
1-4603-32
1-4604-41
1-4604-42
1-4605-41
1-4605-42
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 规格类型 尺寸
(mm)
转速控制方式 搅拌容量
(ml)
电机 重量
(g)
台面尺寸
(mm)
磁铁/强度(T) 最大功耗

1,441.21起

16天 LP-1A 模拟式 223×303×58 微机式旋转反馈方式 50~10000 大功率直流无刷电机 1400 193×213 0.45(稀土钕磁铁) 约6W

1,678.26起

16天 LP-1D 数码式 223×303×58 微机式旋转反馈方式 50~10000 大功率直流无刷电机 1500 193×213 0.45(稀土钕磁铁) 约6W

2,730.72起

16天 LS-4A 模拟式 343×400×50 - 50~2000×4 直流无刷电机 2500 313×303 0.13 约12W

2,901.39起

16天 LS-4D 数码式 343×400×50 微机式旋转反馈方式 50~2000×4 直流无刷电机 2500 313×303 0.13 约12W

3,527.18起

3天 LS-6A 模拟式 503×400×50 - 50~2000×6 直流无刷电机 3000 473×303 0.13 约18W

3,565.11起

3天 LS-6D 数码式 503×400×50 微机式旋转反馈方式 50~2000×6 直流无刷电机 3000 473×303 0.13 约18W

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空