(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 搅拌机N(NEXT)
  • 搅拌机N(NEXT)
  • 搅拌机N(NEXT)
  • 搅拌机N(NEXT)
  • 搅拌机N(NEXT)
  • 搅拌机N(NEXT)
收藏
对比
细节
类似品

搅拌机N(NEXT)

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

7,187.10起
(

标准单价:

7,187.10起
)

单价(未税):

7,187.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
转速 (rpm) :
5~300
25~1500
50~3000
查看全部(3)
厂家型号 :
PST-103(标准型)
PSTC-103(PC控制型)
PST-102(标准型)
PSTC-102(PC控制型)
PST-101(标准型)
PSTC-101(PC控制型)
查看全部(6)
最大扭矩 :
0.173N·m
0.43N·m
1.73N·m
查看全部(3)
规格 :
无控制软件
有控制软件
查看全部(2)
类型 :
4-2087
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
材质: ABS塑料、铝合金、不锈钢304等
重量(g): 3000
电源(V): AC100~240
电源线长(m): 约3
销售包装: 1台
尺寸(mm): 136×175×242
附属品: 附带专用AC适配器

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 转速 (rpm) 厂家型号 最大扭矩 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 使用新设计的专用DC碳刷电机,可以实现小型高输出+低摩擦+低震动+低噪音。
● 旋转精度优秀,偏度较少并且高扭矩。可以从三个旋转范围进行选择。皮带驱动所以适合长时间运行。
● 在过负载时,长时间运行的电机会发热,因为内藏过热保护装置所以会保护产品本体。
● 根据反馈系统会经常对搅拌中的负荷变化进行感应,长时间维持设定的旋转数。
● 将拉力式固定链进行下降后可以把搅拌棒松开,可以随心调节搅拌棒的高度(不需要别的配件)。
产品规格
● 感压式的触屏上搭载了丰富的功能。有旋转式可以进行数值设定,操作感觉更优。正转逆转/旋转数显示/扭矩显示/时间显示/模式状态等全部都有显示。
● 控制型是可以和控制软件进行连接,程序的设定以及过程的记录等都可以连接Windos电脑进行控制(USB连接)。
● 为了防止底部的摩擦装有调整装置。
● ST600C/ST800C的背部有固定的脚轮,移动起来十分方便。

基本信息

产品类型 搅拌器 电源(V) AC100~240
尺寸(mm) 136×175×242 材质 ABS塑料、铝合金、不锈钢304等
电源线长(m) 约3 附属品 附带专用AC适配器
重量(g) 3000 销售包装 1台
型号
4-2087-01
4-2087-02
4-2087-03
4-2087-04
4-2087-05
4-2087-06
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
转速
(rpm)
厂家型号 最大扭矩 规格

7,187.10起

3天 50~3000 PST-101(标准型) 0.173N·m 无控制软件

7,187.10起

16天 25~1500 PST-102(标准型) 0.43N·m 无控制软件

7,187.10起

16天 5~300 PST-103(标准型) 1.73N·m 无控制软件

7,566.37起

16天 50~3000 PSTC-101(PC控制型) 0.173N·m 有控制软件

7,566.37起

16天 25~1500 PSTC-102(PC控制型) 0.43N·m 有控制软件

7,566.37起

16天 5~300 PSTC-103(PC控制型) 1.73N·m 有控制软件

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空