(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 离心机用转子MR系列
  • 离心机用转子MR系列
  • 离心机用转子MR系列
收藏
对比
细节
类似品

离心机用转子MR系列

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

5,404.55起
(

标准单价:

5,404.55起
)

单价(未税):

5,404.55起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
MR-5
MR-5S
MR-3
查看全部(3)
尺寸 (mm) :
450×189×99
450×255×99
查看全部(2)
搅拌方式 :
旋转式
跷跷板式+旋转式
查看全部(2)
搅拌辊数量 :
3个
5个
查看全部(2)
振幅 :
15mm
-
查看全部(2)
类型 :
1-336
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
材质: 滚筒:PVC(聚氯乙烯树脂)
销售包装: 1台
转速(rpm): 40/48(50/60Hz)
电机: 感应电机(输出功率6W)
电源(V): AC100
电源线长(m): 2.5(3P插头)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 尺寸 (mm) 搅拌方式 搅拌辊数量 振幅 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述


                             MR-5                                                                                                MR-5S   
产品特点
● 旋转轮可产生各种搅拌效果。
<1-336-05>
<1-336-06>
● 旋转辊可产生跷跷板运动进行混合。
● 操作过程中可轻松更换样品。
● 可用于直径达30毫米的瓶子。
产品规格
● 电机:感应电机(输出功率6W)
● 转数:40/48rpm(50/60Hz)
● 定时器:30分钟(可连续运行)
● 支柱刻度:φ32×350mm
● 支柱间隔:35mm
● 支柱材质:PVC(氯乙烯)
● 电源:AC100V50/60Hz0.5A
● 电源线长度:2.5m(3P插头)。
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 搅拌器 转速(rpm) 40/48(50/60Hz)
电源(V) AC100 材质 滚筒:PVC(聚氯乙烯树脂)
电机 感应电机(输出功率6W) 电源线长(m) 2.5(3P插头)
销售包装 1台
型号
1-336-05
1-336-06
1-336-08
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 尺寸
(mm)
搅拌方式 搅拌辊数量 振幅

5,404.55起

16天 MR-3 450×189×99 跷跷板式+旋转式 3个 15mm

6,163.08起

60天 MR-5 450×255×99 跷跷板式+旋转式 5个 15mm

6,068.27起

16天 MR-5S 450×255×99 旋转式 5个 -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空