(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 双轴式混合搅拌器
  • 双轴式混合搅拌器
  • 双轴式混合搅拌器
  • 双轴式混合搅拌器
收藏
对比
细节
类似品

双轴式混合搅拌器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

20,126.42起
(

标准单价:

20,126.42起
)

单价(未税):

20,126.42起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-1656-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 搅拌器
厂家型号: 2DS-1
电源线长(m): 2.5
销售包装: 1个
转速(rpm): 5~46
尺寸(mm): 145×299×431
重量(g): 9000
电源(V): AC100
材质: 主体:钢・SUS430、台座(圆板):铝(黑色阳极氧化处理)・防滑橡胶座(台座)
规格: 转动方式:公转/自传(1:1)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过自转、公转进行粉体、液体的混合、搅拌。
● 安装500mL~2L的玻璃、树脂容器,可直接转动。
● 由于是使用的容器转动,因此可直接保存。
● 包括连续运行、定时运行两种。
● 不使用作业容器、旋转桨叶等,因此节省了清扫、清洗的时间。
● 利用自转与公转的混合机
产品规格
● 重量(kg):9
● ★尺寸(mm):145×299(含凸起部位))×431(最大高度)
● 材质:主体/钢・SUS430、台座(圆板)/铝(黑色阳极氧化处理)/防滑橡胶座(台座)
● 外形尺寸:145×299(含凸起部位)×431(最大高度)mm
● 转动方式:自转/公转(1:1)
● 安全装置:过电流保护保险丝
● 转数:5~46rpm
● 容器尺寸:高度150~250mm最大外形Φ120mm
● 计时器:2~60分(可连接运行)
● 承受载荷:3kg(包含容器的重量)
● 电源:AC100V50/60Hz・3P插头・2.5m
注意事项
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 搅拌器 转速(rpm) 5~46
电源(V) AC100 厂家型号 2DS-1
尺寸(mm) 145×299×431 材质 主体:钢・SUS430、台座(圆板):铝(黑色阳极氧化处理)・防滑橡胶座(台座)
电源线长(m) 2.5 重量(g) 9000
规格 转动方式:公转/自传(1:1) 销售包装 1个
型号
4-1656-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

20,126.42起

21天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空