(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 水位保持控制器
  • 水位保持控制器
收藏
对比
细节
类似品

水位保持控制器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

6,027.81起
(

标准单价:

6,027.81起
)

单价(未税):

6,027.81起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
1-5802-21
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 蠕动泵
附属品: AC适配器
销售包装: 1个
厂家型号: WLC-SA2
流量(ml/min): 1200
材质: 传感器/改性PPO(聚苯醚)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
电源(V Hz): AC100~240V50/60Hz2.7A
最大扬程: 1.8m

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 水位传感器为吸盘式,可设置到水槽内侧的任意深度。(电缆长度:约300mm)
● 水位传感器可更换为脚踏开关(另售),也可以使用脚踏开关强制送液。
● 背面有壁挂孔(锁芯形孔),用M4螺钉×2根固定。
● 采用蠕动泵方式,因此管路可以更换。(※管路有使用寿命。)
● 带有水位传感器,可自动送液!
产品规格
● 最大流量(L/min):1.2
● 最大扬程(m):1.8
● 最大流量:1.2L/min(可进行流量调整)
● 使用液体:60℃以下的水溶液(饮用水、中性洗涤刘等)※不可使用有机溶剂、粘性液体、浆液。
● 水位检测:浮动式
● 传感器材质:改性PPO(聚苯醚)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
● 电源:AC100~240V50/60Hz2.7A
● 电源线长度:约1.5m
● 附件:AC适配器
● 适配管:内径Φ10mm・外径Φ13mm的硅胶管
● ※不附带水箱(容器)。

基本信息

产品类型 蠕动泵 厂家型号 WLC-SA2
电源(V Hz) AC100~240V50/60Hz2.7A 附属品 AC适配器
流量(ml/min) 1200 最大扬程 1.8m
销售包装 1个 材质 传感器/改性PPO(聚苯醚)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃
型号
1-5802-21
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

6,027.81起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空