(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 管式泵
  • 管式泵
收藏
对比
细节
类似品

管式泵

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,844.50起
(

标准单价:

2,844.50起
)

单价(未税):

2,844.50起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
适用管外径 (mm) :
5.56
6.35
查看全部(2)
厂家型号 :
TP-1973
TP-1973D
TP-1973R
查看全部(3)
适用管内径 (mm) :
2.38
3.18
查看全部(2)
流量 (ml/min) :
0.8~5
5~90
62~90
查看全部(3)
类型 :
1-7580
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 蠕动泵
电源(V Hz): AC100V 50/60Hz
尺寸(mm): 145×68×115
附属品: AC适配器
重量(g): 620
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 适用管外径 (mm) 厂家型号 适用管内径 (mm) 流量 (ml/min) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 因为是自吸式的,所以不需要水。
● 打开前盖即可更换软管。
<1-7580-11>
<1-7580-13>

● 指示灯显示马达负载(转矩)。
● 通过利用微机的旋转控制,可以从低速起得到稳定的泵作用。
产品规格
● 适用管种类:Tigon®·Silicon byton (R)等软质管
● 电源:AC100V 50/60Hz
● 电源线长度:1.6m(2P插头)
● 本体尺寸:145×68×115mm
● 重量:620g
● 配件:AC适配器
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 蠕动泵 尺寸(mm) 145×68×115
重量(g) 620 电源(V Hz) AC100V 50/60Hz
附属品 AC适配器 销售包装 1台
型号
1-7580-11
1-7580-12
1-7580-13
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用管外径
(mm)
厂家型号 适用管内径
(mm)
流量
(ml/min)

4,266.75起

16天 6.35 TP-1973D 3.18 5~90

2,844.50起

60天 6.35 TP-1973 3.18 62~90

4,266.75起

16天 5.56 TP-1973R 2.38 0.8~5

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空