(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 抽吸泵用真空计减压阀
  • 抽吸泵用真空计减压阀
  • 抽吸泵用真空计减压阀
收藏
对比
细节
类似品

抽吸泵用真空计减压阀

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,583.44起
(

标准单价:

1,583.44起
)

单价(未税):

1,583.44起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
产品类型 :
送液泵
其他
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
360×272×355
查看全部(1)
其他 :
选购件
查看全部(1)
厂家型号 :
GAS-1N
带真空表的减压调节阀
查看全部(2)
重量 (g) :
6000
查看全部(1)
容积 (L) :
10
查看全部(1)
电源 (V Hz) :
AC100V 50/60Hz 3A
查看全部(1)
排气量 (l/min) :
18/22(50/60Hz)
查看全部(1)
功率 (W) :
150
查看全部(1)
类型 :
1-7483
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 产品类型 尺寸 (mm) 其他 厂家型号 重量 (g) 容积 (L) 电源 (V Hz) 排气量 (l/min) 功率 (W) 材质 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 是自给式,只要打开开关就能轻松减压。
● 使用金属吸气器,排气量稳定。
● 吸气管球阀采用陶瓷球,耐化学性,耐久性好。
● 因为带有排水旋塞,所以排水很容易。
● 使用可选的真空计减压调节阀,可调节真空度。
产品规格
● 尺寸 (mm) :360×272×355
● 排气量:50 Hz/18 L/min、60 Hz/22 L/min
● 电动机:150 W
● 吸气器:金属制×2个
● 水箱容量:约10 L
● 水箱材质:PP (聚丙烯)
● 吸引口径:Φ9.5 mm×2
● 给排水:溢流、给排水旋塞Φ17 mm
● 安全装置:止回阀、过电流保险丝、防止过升温热敏保护器
● 电源:AC 100 V 50/60 Hz 3 A
● 重量:约6 kg
● 真空达到度※参考值 (水温/kPa/mmHg)
● 10°C/1.33/10
● 20°C/2.67/20
● 30°C/4.27/32
● 40°C/7.20/54
规格概述

基本信息

销售包装 1个
型号
1-7483-31
1-7483-41
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
产品类型 尺寸
(mm)
其他 厂家型号 重量
(g)
容积
(L)
电源
(V Hz)
排气量
(l/min)
功率
(W)
材质

1,583.44起

16天 其他 - 选购件 带真空表的减压调节阀 - - - - - -

4,826.17起

16天 送液泵 360×272×355 - GAS-1N 6000 10 AC100V 50/60Hz 3A 18/22(50/60Hz) 150 水箱/PP (聚丙烯)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空