(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 精密大容量电子天平
收藏
对比
细节
类似品

精密大容量电子天平

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,451.33起
(

标准单价:

3,451.33起
)

单价(未税):

3,451.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
C4-483-02
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 电子天平
秤盘尺寸(mm): 335×260
重复性(mg): ±300
销售包装: 1台
厂家型号: AXC20K01
最大称量(kg): 20
电源: AC100~240V50/60Hz
功能: 个数・扣除皮重・日期时间显示・%・CALEXT
尺寸(mm): 335×380×85
最小称量(g): 0.1
重量(g): 7500

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可精密测量较重物体。
● 采用HBM公司称重传感器,稳定性良好。
● 内置充电电池,即使在没有电源的地方也能使用。
产品规格
● 秤盘尺寸:335×260mm
● 重复性:±0.3g
● 平直性:±0.3g
● 响应速度:约3秒
● 显示:LCD、条形图、带背光
● 功能:个数・扣除皮重・日期时间显示・%・CALEXT
● 尺寸:335×380×85mm
● 电源:AC100~240V50/60Hz
● 电池工作时间:约20小时
● 重量:约7.5kg
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 电子天平 厂家型号 AXC20K01
尺寸(mm) 335×380×85 秤盘尺寸(mm) 335×260
最大称量(kg) 20 最小称量(g) 0.1
重复性(mg) ±300 电源 AC100~240V50/60Hz
重量(g) 7500 销售包装 1台
功能 个数・扣除皮重・日期时间显示・%・CALEXT
型号
C4-483-02
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,451.33起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空