(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 小型离子发生器
  • 小型离子发生器
  • 小型离子发生器
收藏
对比
细节
类似品

小型离子发生器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,035.40起
(

标准单价:

4,035.40起
)

单价(未税):

4,035.40起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
H4-3783-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他
电源: AC100V50/60Hz(带专用适配器)
销售包装: 1个
厂家型号: mn-IoN
重量(g): 180
附属品: 专用适配器
尺寸(mm): 74×58×54
类型: 离子发生器(电子天平用)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 4个放电电气开关的使用确保了良好的空气空间隔离平衡和强大的非流体静电消除能力,尤其是在短距离内。
● 电源配备有-40°C(-40°F)的电源电压和-40°C(-40°F)的电源电压。
● 电路设计安全,但不会产生电击。配有灵活的支架,可在标定位置放置消除静电。
● 适用于微型精密零位、粉末填充、小型丝网印刷、转移印刷、小型树脂模塑机、狭窄薄膜输送机和零凸除尘机中的分膜输送机的静电消除。
● 不抗风的设计确保零件和其他材料不会飞溅。
产品规格
● 静电消除方式:直流放电
● 有效静电消除风扇范围:有效静电消除距离/50-300mm,有效静电消除表面积/前端中心半径250mm
● 产尘量:小于0.02ppm(测量距离300mm)
● 警报指示:高压电路发生故障时,电源指示灯熄灭
● 软电线长度:250mm
● 电源:AC100V电源:AC100V50/60Hz(带专用适配器)
● 效率:约1.1W
● 附件:专用适配器

基本信息

产品类型 其他 厂家型号 mn-IoN
尺寸(mm) 74×58×54 电源 AC100V50/60Hz(带专用适配器)
重量(g) 180 类型 离子发生器(电子天平用)
销售包装 1个 附属品 专用适配器
型号
H4-3783-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

4,035.40起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空