(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 浊度计
收藏
对比
细节
类似品

浊度计

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

10,093.55起
(

标准单价:

10,093.55起
)

单价(未税):

10,093.55起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-4861-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: TBD500
分辨率: 0.01NTU(0.00-9.99NTU)、0.1NTU(10.0-99)
尺寸(mm): 90×203×80
测定项目: 浊度
重复性: ±1%或0.02NTU(以较大者为准)
销售包装: 1台
测试范围: 0-1000NTU
精度: ±2%+0.02NTU

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 符合美国环保署EPA180.1标准。该浊度仪适用于测量饮用水、自来水和环境用水中的低浓度浊度。
● 大型彩色液晶显示屏,清晰可见。标配校准电池组。
产品规格
● 尺寸(mm):90x203x80
● 测量范围:0-1000NTU
● 测量方法:90°散射测量光法(钨灯光源,波长/400-600纳米,符合美国EPA180.1标准)
● 分辨率:0.01NTU(0.00-9.99NTU)、0.1NTU(10.0-99)
● 测量精度:±2%+0.02NTU
● 重复性:测量值的±1%或0.02NTU(以较大者为准)
● 读取模式:基本模式、TruRead模式
● 校准:最多可进行5点校准(0/20/100/400/800NTU)。
● 含校准电池组
● 聚合物校准液组内容:4种20/100/400/800NTU
● 主机数据存储:200组
● LCD显示:TFT彩色LCD
● 电源:100-240VAC50/60Hz(AC适配器)
● 内置3.7V锂离子电池
● 重量:385g

基本信息

厂家型号 TBD500 测定项目 浊度
测试范围 0-1000NTU 分辨率 0.01NTU(0.00-9.99NTU)、0.1NTU(10.0-99)
重复性 ±1%或0.02NTU(以较大者为准) 精度 ±2%+0.02NTU
尺寸(mm) 90×203×80 销售包装 1台
型号
4-4861-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

10,093.55起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空