(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 粘度计
  • 粘度计
  • 粘度计
收藏
对比
细节
类似品

粘度计

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

9,292.04起
(

标准单价:

9,292.04起
)

单价(未税):

9,292.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-2877-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: ASJ-8ST
重复性: ±0.5%(F.S.)
使用温度范围: 0~100
重量: 约5.3kg(含支架)
测定项目: 粘度
分解能: 1mPa・s
尺寸(mm): 285×300×565
测试范围: 1~2000000mPa・s
精度: ±1.0%(F.S.)
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 搭载5英寸大小的触控面板,操作性、功能性良好。
● 输入密度后,自动转换为动态粘度。
● 实时显示测量结果。
● 可选择4种粘度显示单位。
● 可任意设定测量范围,具有保持最终测量值的功能。
● 操作性良好的粘度计!
产品规格
● 测定范围(mPa・s):1~200万
● 测定范围(°C):0~100
● 分解能:1mPa・s
● 精度:±1.0%(F.S.)
● 重现性:±0.5%(F.S.)
● 转速:0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm
● FS扭矩:673.7dyne-cm2
● 接液部分材质:SUS304
● 电源:AC100~240V(AC适配器)
● 尺寸:285×300×565mm(最大)
● 重量:约5.3kg(含支架)
● 配件:标准主轴(L1、L2、L3、L4)、保护架、RTD探针、支架一套、AC适配器、便携包
● ※10mPa・S以下需另外添加No.0主轴。

基本信息

厂家型号 ASJ-8ST 测定项目 粘度
测试范围 1~2000000mPa・s 重复性 ±0.5%(F.S.)
分解能 1mPa・s 精度 ±1.0%(F.S.)
使用温度范围 0~100 尺寸(mm) 285×300×565
销售包装 1台 重量 约5.3kg(含支架)
型号
4-2877-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

9,292.04起

21天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空