(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 温湿度数据记录器(USB型)
  • 温湿度数据记录器(USB型)
收藏
对比
细节
类似品

温湿度数据记录器(USB型)

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,810.37起
(

标准单价:

1,810.37起
)

单价(未税):

1,810.37起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
RX-350TH
RX-350THP
查看全部(2)
输出格式 :
CSV
PDF
查看全部(2)
类型 :
2-7963
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

28天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测定项目: 温度、湿度
尺寸(mm): 100.7×21.0×10.4
重量: 约20g(电池除外)
测试范围: -20~+70℃、5~90%RH
备注: 最大记录容量:15000点(温湿度)
精度: ±0.8℃、±4%RH(20~80%RH下)
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 输出格式 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 通过USB直接连接电脑方便进行数据管理!
● 小型轻便,可在狭窄间隙进行测量。
● 通过USB直接连接电脑的产品类型,无需串口等数据读取设备。
● 液晶显示部可直接实时显示温湿度。
● 可以设定上限值(下限值)超过温度时通过LED通知(仅温度)。
● 连接电脑时,由USB供电,数据直接从电脑读取,因此也可直接作为电脑温湿度记录仪使用。
产品规格
● 测量范围(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH
● 测量精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RH下)
● 最大记录容量:15000点(温湿度)
● 测量间隔:2~59秒、1~240分
● 电池:CR1220钮扣电池(附带测试用)
● 尺寸:100.7×21.0×10.4mm
● 重量:约20g(电池除外)
● 专用应用程序

基本信息

测定项目 温度、湿度 测试范围 -20~+70℃、5~90%RH
精度 ±0.8℃、±4%RH(20~80%RH下) 尺寸(mm) 100.7×21.0×10.4
备注 最大记录容量:15000点(温湿度) 销售包装 1台
重量 约20g(电池除外)
型号
2-7963-02
2-7963-12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 输出格式

1,810.37起

16天 RX-350TH CSV

1,810.37起

28天 RX-350THP PDF

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空