(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
16天
16天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
厂家型号 | TS-391 | 测定项目 | 盐度、温度 |
测试范围 | 盐度:0.1~10%、温度:-20~+60℃ | 分辨率 | 盐度:0.1%/温度:0.1℃ |
电源(详细) | 006P(9V)电池×1节(附带测试用) | 尺寸(mm) | 178×65.5×35 |
显示 | 带背光 | 销售包装 | 1台 |
重量 | 约220g(含电池・传感器除外) |
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空