(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
16天
16天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
厂家型号 | THA-03W | 测定项目 | 温度、湿度 |
测试范围 | -10~+70℃、0~90%RH | 分辨率 | 温度:0.1℃、湿度:1%RH |
精度 | 温度:±0.3℃/±0.5℃/湿度:±3%RH/±5%RH | 使用温度范围 | 0~60℃(90%RH以下(不结露)) |
电源(详细) | 4节AA型碱性电池(测试用配件) | 尺寸(mm) | 110×32×77 |
材质 | ABS | 销售包装 | 1个 |
重量 | 约30g(含4节电池) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空