(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
16天
16天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 导电率计 | 厂家型号 | AS-EC-33 |
测定项目 | 电导率/TDS | 测试范围 | 电导率:0~199.9mS/cm・0~19.9S/m、TDS:/0~9900ppm |
分辨率 | ①0-199μS/cm:1μS/cm②200-1999μS/cm:1μS/cm③2.00-19.99mS/cm:0.01mS/cm④20.0-199.9mS/cm:0.1mS/cm | 精度 | ①到③:±2%FS、④:±5%FS |
使用温度范围 | 5~40℃(相对湿度85%以下(不结露)) | 电源(详细) | CR2032纽扣电池×2个(附带测试用) |
尺寸(mm) | 164×29×20 | 销售包装 | 1台 |
重量 | 约50g(电池除外) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空