(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 白金数字温度计
  • 白金数字温度计
  • 白金数字温度计
收藏
对比
细节
类似品

白金数字温度计

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,476.61起
(

标准单价:

1,476.61起
)

单价(未税):

1,476.61起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
厂家型号 :
LP-500A
805A
查看全部(2)
类型 :
温度计主体
铂金传感器
查看全部(2)
分辨率 :
0.1℃
查看全部(1)
精度 :
±(0.05%rdg+0.2)℃
查看全部(1)
电源(详细) :
7号电池×4节(附属测试用)
查看全部(1)
尺寸 (mm) :
φ3.2×150+100(握把部)
83×160×38
查看全部(2)
类型 :
3-8932
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

21天以内

38天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

21天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测试范围: -200~+500℃
销售包装: 1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 厂家型号 类型 分辨率 精度 电源(详细) 尺寸 (mm) 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 带有铂金电阻温度计(Pt100Ω)传感器输入的高精度数字温度计。
● 配备了数据保持功能,以固定测量数据。
● 附有MAX/MIX保持功能,以固定测量时的最高/最低温度。
● 显示屏有背光功能,适合在黑暗地方测量。
● 高精度的铂金传感器!
产品规格
● 分辨率:0.1℃
● 主体测量精度:±(0.05%rdg+0.2)℃
● 采样率:1回/秒
● 传感器类型:铂金电阻温度计
● 附带功能:MAX/MIN、平均值、数据保持
● 使用温湿度:0~50℃ 70%RH以下
● 保存温度:-20~+60℃ 80%RH以下
● 主体重量:约260g(含电池)
● 电源:7号电池×4节(附属测试用)
● 主体附属品:枪套盒

基本信息

测试范围 -200~+500℃ 销售包装 1个
型号
3-8932-01
3-8932-12
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
厂家型号 类型 分辨率 精度 电源(详细) 尺寸
(mm)
重量

1,769.91起

21天 805A 温度计主体 0.1℃ ±(0.05%rdg+0.2)℃ 7号电池×4节(附属测试用) 83×160×38 约260g(含电池)

1,476.61起

38天 LP-500A 铂金传感器 - - - φ3.2×150+100(握把部) -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空