(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • pH/电导率计(机架式顶部)
收藏
对比
细节
类似品

pH/电导率计(机架式顶部)

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

12,231.35起
(

标准单价:

12,231.35起
)

单价(未税):

12,231.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-4971-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厂家型号: AS830
分辨率: pH:0.1/100ppt、ORP:0.1/0.001h、电阻率:0至100MΩ、pH:0.1/0.01/0.001pH,ORP/0.1mV,电导率(EC):0.01/0.1/1uS/cm和0.01/0.1mS/cm,TDS:0.01/0.1/0.1/1mg/L、0.01/0.1g/L,盐度:0.01/0.1/1ppt、0.01/0.1ppt,温度:0.1°C
销售包装: 1个
测定项目: pH、电导率、TDS、盐度、电阻率
重复性: pH:±0.001pH±1位、ORP(mV):±0.03%F.S±1位、电导率/TDS/盐度:±0.5%F.S±1位数字、温度:±0.4°C±1位数字
重量(g): 约1kg
测试范围: pH:-2.000至19.999、ORP:±1999.9mV、电导率(EC):0至2000.0Sm/cm(自动量程切换)、TDS:0mg/L至100g/L(自动量程切换)、盐度:0至100ppt、电阻率:0至100MΩ、温度:-10至+110°C
尺寸(mm): 240×235×103

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 可高精度测量pH值和电导率(重复性pH值:±0.001+1位数,电导率:±0.5%FS±1位数)。
● 单台仪器可测量pH、ORP(需选配传感器)、电导率、TDS、盐度、电阻率和温度。
● 用于高精度测量的高端型号!
产品规格
● 尺寸(mm):240x235x103
● 测量项目:pH、电导率、TDS、盐度、电阻率、温度
● 测量范围:pH/-2.000至19.999,ORP/±1999.9mV,电导率(EC)/0至2000.0Sm/cm(自动量程切换),TDS/0mg/L至100g/L(自动量程切换),盐度/0至100ppt,电阻率/0至100MΩ,温度/-10至+110°C
● 显示分辨率:pH/0.1/100ppt,ORP/±1999.9mV,电导率/0至100ppt,电阻率/0至100MΩ,温度/-10至+110°C
● 显示分辨率:pH/0.1/100ppt,ORP/0.1/0.001h,电阻率/0至100MΩ。显示分辨率:pH/0.1/0.01/0.001pH,ORP/0.1mV,电导率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm和0.01/0.1mS/cm,TDS/0.01/0.1/0.1/1mg/L、0.01/0.1g/L,盐度/0.01/0.1/1ppt、0.01/0.1ppt,温度/0.1°C
● 仪器重复性:pH/±0.001pH±1位,ORP(mV)/±0.03%F.S±1位,电导率/TDS/盐度/±0.5%。F.S±1位数字,温度/±0.4°C±1位数字
● 校准点数(电导率):1至4(自动)
● 电极接头:pH、电导率(EC)/BNC、温度/RCA
● 防尘/防水:IP54
● 电源:AC100V(AC适配器)
● 重量:约1kg

基本信息

厂家型号 AS830 测定项目 pH、电导率、TDS、盐度、电阻率
测试范围 pH:-2.000至19.999、ORP:±1999.9mV、电导率(EC):0至2000.0Sm/cm(自动量程切换)、TDS:0mg/L至100g/L(自动量程切换)、盐度:0至100ppt、电阻率:0至100MΩ、温度:-10至+110°C 分辨率 pH:0.1/100ppt、ORP:0.1/0.001h、电阻率:0至100MΩ、pH:0.1/0.01/0.001pH,ORP/0.1mV,电导率(EC):0.01/0.1/1uS/cm和0.01/0.1mS/cm,TDS:0.01/0.1/0.1/1mg/L、0.01/0.1g/L,盐度:0.01/0.1/1ppt、0.01/0.1ppt,温度:0.1°C
重复性 pH:±0.001pH±1位、ORP(mV):±0.03%F.S±1位、电导率/TDS/盐度:±0.5%F.S±1位数字、温度:±0.4°C±1位数字 尺寸(mm) 240×235×103
销售包装 1个 重量(g) 约1kg
型号
4-4971-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

12,231.35起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空