(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数码显微镜
  • 数码显微镜
收藏
对比
细节
类似品

数码显微镜

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,835.01起
(

标准单价:

2,835.01起
)

单价(未税):

2,835.01起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-554-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
综合倍率: 使用主体显示器时/使用5~20×、22英寸显示器时/18~560×(数码变焦4×)
主体尺寸(mm): 170×120×200
数量: 1个
光源: LED外部照明×2焦距(50~120mm)
重量(kg): 1.5
厂家型号: WAT3045
电源: USB・AC转换适配器

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 连接HDMI显示器,可按全高清画质(1080p)进行显示。
● 带有外部照明,便于亮度调整。
产品规格
● 倍率: 使用主体显示器时/使用5~20×、22英寸显示器时/18~560×(数码变焦4×)
● 显示器:5英寸摄像元件(300万像素HD传感器)
● 光源:LED外部照明×2焦距(50~120mm)
● 电源:USB・AC转换适配器
● 记录介质:Micro SD卡(最大32GB)(microSD卡(最大32GB)另售)
● 静止图像格式:JPEG帧率(最大30fps(照明600lux时))
● 视频输出:1080P全高清(HDML)、720P(PC )、AV 静止图像分辨率(1200万像素)
注意事项
● 观察图像共用监视器:不需要准备PC和其他的监视器也能观察。
● 可以多方共享观察图像。
● LED照明搭载了:LED落射照明不带透射照明。
● 可以改变角度照射,照明可调节。
● 金属座架:耐久性优异的金属座架。

基本信息

综合倍率 使用主体显示器时/使用5~20×、22英寸显示器时/18~560×(数码变焦4×) 光源 LED外部照明×2焦距(50~120mm)
厂家型号 WAT3045 主体尺寸(mm) 170×120×200
重量(kg) 1.5 电源 USB・AC转换适配器
数量 1个
型号
4-554-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,835.01起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空