(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 氧气记录器(可切换氮气)
  • 氧气记录器(可切换氮气)
  • 氧气记录器(可切换氮气)
收藏
对比
细节
类似品

氧气记录器(可切换氮气)

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,438.69起
(

标准单价:

3,438.69起
)

单价(未税):

3,438.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-4286-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他
厂家型号: O2-N2
电源(详细): CR1220纽扣电池(测试时附带),通过USB端口供电
尺寸: 95.0×21.0×10.4
数量: 1个
种类: 氧气记录仪
重量(g): 21

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 具有一触式校准功能。
● 与PC直接连接,便于数据传输和检索。可通过切换操作测量氧气和氮气浓度。
● 可用于储存电子元件、干燥器、手套箱等。
产品规格
● 尺寸(mm):95.0×21.0×10.4
● 重量(克):约20
● 检测原理:电池
● 测量范围:0-100%
● 精度:0-25%/±0.7%或±1位数,以较大者为准,25-100%/±1.5%
● 响应时间:约15秒(90%)
● 分辨率:0.1%
● 传感器寿命:保修/1年,更换指南/1年,最长/约3年
● 传感器尺寸:约34×34×65mm
● 电源:CR1220纽扣电池(测试时附带),通过USB端口供电
● 通信端口:USB
● 兼容操作系统:Windows®10(32位/64位)、11(64位)。
● 记录数:30,000
● 氮气显示值为100
● 氧气浓度(%)。这不是严格的氮浓度测量。它不是报警装置,不能用作缺氧报警装置。

基本信息

产品类型 其他 尺寸 95.0×21.0×10.4
种类 氧气记录仪 厂家型号 O2-N2
数量 1个 重量(g) 21
电源(详细) CR1220纽扣电池(测试时附带),通过USB端口供电
型号
4-4286-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,438.69起

16天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空