(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 滚轴混匀器
  • 滚轴混匀器
  • 滚轴混匀器
收藏
对比
细节
类似品

滚轴混匀器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

18,773.70起
(

标准单价:

18,773.70起
)

单价(未税):

18,773.70起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
4-4057-01
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

50天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

50天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

50天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其他
详细类型: 滚轴混匀器
销售包装: 1个
重量(g): 17000
尺寸(mm): 412×289×324
厂家型号: BHR-60
适用瓶子: 外径:Φ60~150mm,总长:250mm以下
电源: AC100V 50/60Hz 3P
材质: 主体:SPCC烤漆、SUS430,滚筒:丁腈橡胶(黑色),盖子:聚碳酸酯
转速: 20~112rpm
承重能力: 10kg(包括容器)
电源线长度(m): 2.5

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
●保温功能可在搅拌的同时为产品保温。
●盖子具有出色的安全功能,如防止夹带。配有门开关,打开盖子时可停止转子和保温功能。
●旋转以数字方式设定。
●适用于大型瓶子(外径Φ60-150毫米)等。
产品规格
●尺寸(mm):412x289x324
●重量(kg):17
●搅拌方式:旋转搅拌
●转速:20-112转/分钟
●转速控制:反馈控制
●保温温度:室温/+5-60℃
●温度控制:PID控制
●加热方式:暖风循环
●温度传感器:铂电阻温度计
●材料质量:主体/SPCC烤漆,SUS430,滚筒/丁腈橡胶(黑色),盖子/聚碳酸酯
●电机定时器:0-9h59min(电机停止)
●控制定时器类型:ON定时器,OFF定时器,SV启动
●安全装置:过流保护保险丝(5A),自动返回型双金属片,门开关
●电源:AC100V50/60Hz3P2.5m
●适用容器尺寸:外径/Φ60-150mm,总长/250mm以下
●承重能力:10kg(包括容器)。

基本信息

产品类型 其他 尺寸(mm) 412×289×324
材质 主体:SPCC烤漆、SUS430,滚筒:丁腈橡胶(黑色),盖子:聚碳酸酯 详细类型 滚轴混匀器
厂家型号 BHR-60 转速 20~112rpm
销售包装 1个 适用瓶子 外径:Φ60~150mm,总长:250mm以下
承重能力 10kg(包括容器) 重量(g) 17000
电源 AC100V 50/60Hz 3P 电源线长度(m) 2.5
型号
4-4057-01
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

18,773.70起

50天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空