(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
60天
60天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 粉碎机 | 容量(ml) | 约100 |
尺寸(mm) | 194×214×305 | 转速(rpm) | 15000 |
尺寸 | 冷冻杯:Φ75×H50mm(内径)・Φ85×H60mm(橡胶外部尺寸) | 厂家型号 | HTPH-01 |
处理量 | 5~10g/次 | 销售包装 | 1个 |
重量(g) | 约8500 | 电源 | AC100V 50/60Hz(3P插头) |
电机 | 140W | 附属品 | 标准替换刀(TPH-01H)×1片、杯(TPH-01C)×1个、替换用炭刷(2个装)×1个、刷毛、单头开口扳手×2种 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空