(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 超声波清洗器
  • 超声波清洗器
  • 超声波清洗器
  • 超声波清洗器
  • 超声波清洗器
收藏
对比
细节
类似品

超声波清洗器

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

3,982.30起
(

标准单价:

3,982.30起
)

单价(未税):

3,982.30起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
振荡频率 (kHz) :
40
42
查看全部(2)
槽容量 (L) :
约1.8
约2.7
约5.9
约9.5
约20
查看全部(5)
槽内尺寸 (mm) :
152×139×100
241×139×100
303×152×150
303×241×150
506×303×150
查看全部(5)
附属品 :
不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个
不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个・管接头×1个(适合软管内径Φ13mm)
查看全部(2)
外形尺寸 (mm) :
237×235×290
325×235×290
380×247×340
386×337×340
586×397×340
查看全部(5)
厂家型号 :
ASU-20
ASU-10
ASU-6
ASU-3
ASU-2
查看全部(5)
加热功率 :
40W
70W
100W
150W
200W
查看全部(5)
功率 :
40W
80W
130W
240W
360W
查看全部(5)
安全功能 :
防止过电流・加热器过热
防止过电流・加热器过热・过载保护
查看全部(2)
类型 :
1-2160
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 超声波清洗机
电源: AC100V 50/60Hz 3P插头
用途: 台式
电源线长度: 2m
材质: 主机:PP(聚丙烯)、槽:不锈钢(SUS304)
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 振荡频率 (kHz) 槽容量 (L) 槽内尺寸 (mm) 附属品 外形尺寸 (mm) 厂家型号 加热功率 功率 安全功能 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 框体采用耐化学性良好的聚丙烯材料制作。
● 操作面板采用的是容易操作的上面板方式。此外,采用可视性良好的数字显示方式,便于观察。
● 加热器与清洗单独运行,在设定的温度停止。
● 清洗物过多时自动停止。
● 定时功能为倒计时数字显示,可以确认剩余时间。
● 具有记忆功能,即使关闭电源,也能保存设定的温度和时间。
● 采用适合用途的振子,在高输出下具有良好耐久性的超声波清洗机。
产品规格
● 材质:主机/PP(聚丙烯)、槽/不锈钢(SUS304)
● 电源/电源线:AC100V50/60Hz/2M3P插头
● 频率切换功能:-
● 附加功能:加热器功能(设置范围:常温~60℃/1℃单位)、计时器功能(设置范围:1~60分/以1分钟为单位)
● 安全功能:防止过电流・加热器过热
● 附件:不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个
● ASU系列
● ※尺寸为不包含排水阀的尺寸。
● 符合RoHS2 (EU)2015/863
规格概述
注意事项
■电源注意:
● 该商品电源为AC100V,使用时请务必搭配100V变压器使用。

基本信息

产品类型 超声波清洗机 用途 台式
材质 主机:PP(聚丙烯)、槽:不锈钢(SUS304) 电源 AC100V 50/60Hz 3P插头
电源线长度 2m 销售包装 1台
型号
1-2160-01
1-2160-02
1-2160-03
1-2160-04
1-2160-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
振荡频率
(kHz)
槽容量
(L)
槽内尺寸
(mm)
附属品 外形尺寸
(mm)
厂家型号 加热功率 功率 安全功能 重量
(g)

3,982.30起

16天 42 约1.8 152×139×100 不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个 237×235×290 ASU-2 40W 40W 防止过电流・加热器过热 约5000

4,266.75起

16天 42 约2.7 241×139×100 不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个 325×235×290 ASU-3 70W 80W 防止过电流・加热器过热 约6000

4,646.02起

16天 40 约5.9 303×152×150 不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个・管接头×1个(适合软管内径Φ13mm) 380×247×340 ASU-6 100W 130W 防止过电流・加热器过热・过载保护 约9000

5,689.00起

16天 40 约9.5 303×241×150 不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个・管接头×1个(适合软管内径Φ13mm) 386×337×340 ASU-10 150W 240W 防止过电流・加热器过热・过载保护 约11000

7,774.97起

16天 40 约20 506×303×150 不锈钢滤水板(SUS304)×1个・盖子(ABS树脂)×1个・管接头×1个(适合软管内径Φ13mm) 586×397×340 ASU-20 200W 360W 防止过电流・加热器过热・过载保护 约16000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空