(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天起
3天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 槽容量 (L) | 槽内尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 厂家型号 | 加热功率 | 功率 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 超声波清洗机 | 用途 | 台式 |
排水阀 | 手动镀锌铜3/8迷你龙头(内径16mm) | 材质 | 内胆:SUS304、外壳:黑钛SUS优质不锈钢 |
电源 | AC220V | 附属品 | 篮子、电源线、说明书、盖子 |
功能 | 定时、除气、变频 | 销售包装 | 1台 |
型号 |
---|
51-0194-04 |
51-0194-07 |
51-0194-08 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 槽容量 (L) | 槽内尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 厂家型号 | 加热功率 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,289.51起 | 3天 | 6 | 300×150×150 | 325×175×270 | ASUSCN-06 | 300W | 180W | ||
¥2,465.23起 | 21天 | 22 | 500×300×150 | 520×325×275 | ASUSCN-22 | 1000W | 480W | ||
¥2,901.39起 | 3天 | 30 | 500×300×200 | 520×325×325 | ASUSCN-30 | 1000W | 600W |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空