(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • PP空气喷枪
  • PP空气喷枪
收藏
对比
细节
类似品

PP空气喷枪

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,166.14起
(

标准单价:

1,166.14起
)

单价(未税):

1,166.14起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
170×160×31
1080×50×50
查看全部(2)
规格 :
PP弹簧管
PP空气喷枪套件(空气喷枪・过滤器・喷嘴)
查看全部(2)
材质 :
主体:PP、过滤器:PAR(聚芳酯)・PP、密封:FKM
管:PP、接头:PP・EPDM(乙烯丙烯橡胶)・不锈钢
查看全部(2)
厂家型号 :
CAGN-P-14
HOSE-P-1
查看全部(2)
接口 :
R1/4
查看全部(1)
销售包装 :
1个
1套
查看全部(2)
可使用范围 :
3m
查看全部(1)
类型 :
1-6139
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
使用流体: 空气・氮气

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 规格 材质 厂家型号 接口 销售包装 可使用范围 重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 空气喷枪具有良好的耐药品性,可进行大容量的空气供应。
产品规格
<空气喷枪套件>
● 使用流体:空气・氮气
● 耐压:0.39MPa(4kgf/cm2)
● 过滤精度:0.01um
● 重量:135g
● 材质:主体/PP、过滤器/PAR(聚芳酯)・PP、密封/FKM
<软盘管>
● 材质:管/PP、接头/PP・EPDM(乙烯丙烯橡胶)・不锈钢
● 接头尺寸:R1/4
● 可使用范围:3m
<衬套>
● 材质:PP
● 符合RoHS2 (EU)2015/863

基本信息

使用流体 空气・氮气
型号
1-6139-01
1-6139-11
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
规格 材质 厂家型号 接口 销售包装 可使用范围 重量
(g)

1,166.14起

5天 170×160×31 PP空气喷枪套件(空气喷枪・过滤器・喷嘴) 主体:PP、过滤器:PAR(聚芳酯)・PP、密封:FKM CAGN-P-14 - 1套 - 135

1,201.54起

5天 1080×50×50 PP弹簧管 管:PP、接头:PP・EPDM(乙烯丙烯橡胶)・不锈钢 HOSE-P-1 R1/4 1个 3m -

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空