(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 简易无尘柜
  • 简易无尘柜
收藏
对比
细节
类似品

简易无尘柜

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

4,530.97起
(

标准单价:

4,530.97起
)

单价(未税):

4,530.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
规格 :
风扇装置1台
风扇装置2台
查看全部(2)
尺寸 (mm) :
700×500×500(649)
1000×500×500(649)
查看全部(2)
厂家型号 :
AIG型
AIWG型
查看全部(2)
类型 :
3-4055
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
材质: 薄板:软质PVC(聚氯乙烯树脂)、管:不锈钢 (SUS304)
电源: AC220~240V 50/60Hz 36/38W
销售包装: 1套

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 规格 尺寸 (mm) 厂家型号 重量 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 将透明薄板组装到不锈钢管框架上形成的简易型清洁室。
产品规格
● 滤网:无纺布制预滤网、低压损HEPA滤网
● 吹出风量:约1m3/min
● 排气风速:约0.5m/s
● 集尘效率:99.97%以上 (0.3um粒子)
● HEPA滤网尺寸:200×200×50mm
● 薄板:软质PVC (聚氯乙烯树脂)、厚度0.5mm
● 管:φ13mm不锈钢 (SUS304)
● 电机:AC电机
● 电源:AC220~240V 50/60Hz 36/38W
● 电源线长度:1.8m (3P插头)
● 重量 (单元包含在内):3-4055-81/8.8kg、3-4055-82/15.4kg

基本信息

材质 薄板:软质PVC(聚氯乙烯树脂)、管:不锈钢 (SUS304) 电源 AC220~240V 50/60Hz 36/38W
销售包装 1套
型号
3-4055-81
3-4055-82
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
规格 尺寸
(mm)
厂家型号 重量

4,530.97起

16天 风扇装置1台 700×500×500(649) AIG型 8.8kg

8,434.89起

16天 风扇装置2台 1000×500×500(649) AIWG型 15.4kg

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空