(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 无尘室用彩色椅子
  • 无尘室用彩色椅子
  • 无尘室用彩色椅子
  • 无尘室用彩色椅子
  • 无尘室用彩色椅子
  • 无尘室用彩色椅子
收藏
对比
细节
类似品

无尘室用彩色椅子

品牌:
亚速旺(AS ONE) [日本]
亚速旺(AS ONE) [日本]
暂无评价

单价(未税):

2,085.97起
(

标准单价:

2,085.97起
)

单价(未税):

2,085.97起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 (mm) :
430×430×410~505
430×430×460~615
查看全部(2)
类型 :
带脚托
无脚托
查看全部(2)
颜色 :
橙色
白色
粉红色
蓝色
黑色
查看全部(5)
厂家型号 :
LSC-B
LSC-BK
LSC-BKR
LSC-OR
LSC-PR
LSC-WR
查看全部(6)
类型 :
2-666
2-670
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

16天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 椅子
升降方式: 气杆式
材质: 靠背/座面:聚氨酯泡沫、贴面:合成革、脚轮:尼龙
销售包装: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 (mm) 类型 颜色 厂家型号 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
● 高显色性颜色,使房间更明亮。
● 座面及靠背采用三维结构的聚氨酯泡沫塑料,对身体的压力小。
● 脚轮及气杆的耐久性优良。
● 适用防尘等级100的防尘规格。
● 发尘量少,适用于在洁净室内使用。
产品规格
● 材质:靠背、座面/聚氨酯泡沫、贴面/合成革、脚部/镀铬表面处理、脚轮/尼龙
● 尺寸(座部×座高):无环/430×430×410~505mm、有环/430×430×460~615mm
● 升降方式:气杆式
● 脚轮直径:φ50mm

基本信息

产品类型 椅子 材质 靠背/座面:聚氨酯泡沫、贴面:合成革、脚轮:尼龙
销售包装 1台 升降方式 气杆式
型号
2-666-01
2-666-03
2-670-01
2-670-02
2-670-04
2-670-05
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
类型 颜色 厂家型号

2,085.97起

16天 430×430×410~505 无脚托 黑色 LSC-BK

2,085.97起

16天 430×430×410~505 无脚托 蓝色 LSC-B

2,275.60起

16天 430×430×460~615 带脚托 黑色 LSC-BKR

2,275.60起

16天 430×430×460~615 带脚托 粉红色 LSC-PR

2,275.60起

16天 430×430×460~615 带脚托 橙色 LSC-OR

2,275.60起

16天 430×430×460~615 带脚托 白色 LSC-WR

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空