(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 胜利/VICTOR 4090A/4090C台式数字电桥
收藏
对比
细节
类似品

胜利/VICTOR 4090A/4090C台式数字电桥

品牌:
胜利 [中国]
胜利 [中国]
暂无评价

单价(未税):

1,178.67起
(

标准单价:

1,178.67起
)

单价(未税):

1,178.67起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测试频率 :
10个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K)
16个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K、40K、50K、80K、100K)
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测试频率 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
 ● 测量频率最高100kHz,1Hz步进连续可调
 ● 测试电平10~2000mV,1mV步进连续可调
 ● 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量
 ● 内部偏置电压输出10mV~1500mV
 ● 3.5寸TFT显示,5位显示
 ● 通讯:USB Device、RS232(或485)、Handle,GPIB(选配),USB Host(选配)
 ● 数据记录功能(最大值、最小值、平均值)
 ● 支持SCPI通讯协议
 ● 提供系统设置,可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等
 ● 基本测量精度0.2%
 ● 手动和自动量程
 ● 具有开路、短路校准功能
 ● 比较器分选(5档)、报警功能
产品规格
型号VICTOR 4090AVICTOR 4090C
测试频率10个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K)16个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K、40K、50K、80K、100K)
显示屏3.5寸TFT液晶显示屏
显示位数主参数:5位,副参数:5位
测量参数主参数:L/C/R/Z,副参数:X/D/Q/θ/ESR
测量范围(L) 0.01μH - 9999H
测量范围(C)0.01pF - 9.999mF
测量范围(R)0.0001Ω - 99.999MΩ
基本准确度0.002
测量速度 2次/秒(慢速)、4次/秒(中速)、8次/秒(快速)
内部偏置0-1500mV可调,1mV步进。
测试电平6个固定电平点(0.1V、0.3V、0.6V、1V、1.5V、2V)
信号源输出阻抗30Ω、100Ω
校准功能开路校准、短路校准
筛选功能筛选极限范围可设定-50%~+50%,其中固定点为1%,5%,10%,20%
比较器分选五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档
通讯接口标配RS232(或485)、USB Device、Handle,选配GPIB、USB Host
其它支持直流电阻(DCR)、电解电容测量模式,背光亮度可调,中、英文可选
一般技术规格
 ● 电源电压:220V.AC±10%,110V.AC±10%(选配),45~65Hz
 ● 功耗:<20W
 ● 显示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色
 ● 温度范围:操作状态10℃~+40℃、非操作状态-10℃~+60℃
 ● 湿度范围:0~40℃范围内,≤90%相对湿度
 ● 接口:标配RS232(或485)、USB Device、Handle,选配GPIB、USB Host
型号
VC4090A
VC4090C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测试频率

1,178.67起

2天 10个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K)

1,746.67起

2天 16个点(100、120、200、400、800、1K、2K、4K、8K、10K、15K、20K、40K、50K、80K、100K)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空