(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
10天
10天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 类型 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
影响量 | 测试项目 | 基准条件 | 工作条件 |
环境温度 | 所有参数 | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相对湿度 | 所有参数 | 40%~60% | <80% |
相电压 | 所有参数 | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
线电压 | 测线电压真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
电流 | 测电流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~6000A(选配不同钳头) |
电网频率 | 所有参数 | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 测有功功率有功电能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
测无功功率无功电能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
谐波 | 所有参数 | <0.1% | 0.0%~100% |
电压不平衡度 | 所有参数 | <10% | 0.0%~100% |
仪器工作电压 | 所有参数 | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外电场、磁场 | 所有参数 | 应避免 | |
被测导线位置 | 测与电流有关的参量 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
型号 |
---|
VC5000 300MM |
VC5000 40MM |
VC5000 68MM |
VC5000 8MM |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 |
---|---|---|---|---|
¥18,284.27起 | 10天 | 300mm | ||
¥15,338.67起 | 10天 | 40mm | ||
¥16,689.07起 | 10天 | 68mm | ||
¥14,602.67起 | 10天 | 8mm |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空