(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | 20V | 0.01V | ±(1.2%rdg+2dgt) |
200V | 0.1V | ||
600V | 1V | ||
电 流 | 200mA | 0.1mA | ±(1.0%rdg+2dgt) |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
基本功能 | VICTOR 4000+ |
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
量 程 | 交流电压:0~20V/200V/600V,交流电流:0~200mA/2A/20A,相位:0~360° |
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~600V |
测I1-I2相位时:10mA~20.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~600V、10mA~20.00A | |
其它辅助功能 | 数据保持/自动关机/电压检测 |
测试线长 | 测试线长度:1.5m 电流钳线长:2m |
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:2MΩ,测U1U2相位时电压输入阻抗为:40kΩ |
耐 压 | 仪表上盖与电池盖板螺钉之间耐受2000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
电源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
显示屏尺寸 | 70mm×62mm,显示域:64mm×54mm |
机身颜色 | 黑色+橘黄 |
机身重量 | 主机约550g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g |
机身尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
标准配件 | 主机:1件;电流钳:2件;测试线:4条;电池:6节;说明书/合格证:各1份 |
标准内包装 | 中性纸箱+仪表箱 |
外包装尺寸 | 68X35X31cm |
标准包装数量 | 4 |
标准包装箱毛重 | 约11KG |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空