(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品型号 | VICTOR 690柔性大电流钳表 |
电 源 | 锌锰干电池 6F22 9V |
测试方式 | 柔性CT:输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流 |
线圈内径 | 内径φ200mm |
量 程 | AC 0.00A~9999A |
分 辨 率 | AC 10mA |
精 度 | ±2%±3dgt(导线处于柔性线圈中心位置,23℃±2℃) |
线圈粗细 | φ7.5mm(非常适合于狭窄环境和排线密集的场所等) |
被测电流频率 | 50Hz/60Hz(自动识别) |
仪表尺寸 | 宽高厚190mm×370mm×40mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm,有背光,方便昏暗场使用 |
质 量 | 200g(含电池); |
电场干扰 | 无磁滞效应,抗干扰能力较强 |
采样速率 | 2次/秒 |
数据存储 | 99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
峰值保持 | 峰值捕获保持功能,测试中长按POWER不放手显示峰值符号 |
数据保持 | 数据保持功能:“DH”符号显示 |
线路电压 | AC600V以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池。 |
额定电流 | 约8mA |
随机附件 | 钳表:1件;电池6F22 9V:1个;挂绳:1个;布包:1件 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空