(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 象印 齿轮式台车(手动用) 额定负载0.5~5t
  • 象印 齿轮式台车(手动用) 额定负载0.5~5t
  • 象印 齿轮式台车(手动用) 额定负载0.5~5t
  • 象印 齿轮式台车(手动用) 额定负载0.5~5t
收藏
对比
细节
类似品

象印 齿轮式台车(手动用) 额定负载0.5~5t

根据数量多少打折
品牌:
象印
象印
暂无评价

单价(未税):

2,023.65起
(

标准单价:

2,023.65起
)

单价(未税):

2,023.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.5
1
1.6
2
3.15
5
查看全部(6)
最小旋转半径 (mm) :
900
1100
1200
1700
2300
查看全部(5)
扬程 (m) :
2.5
3
查看全部(2)
适用横行导轨宽度 (mm) :
75-100-125
100-125-150
125-150-175
查看全部(3)
包装规格 :
1台
查看全部(1)
类型 :
G
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 单轨小车
包装规格: 1台

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 最小旋转半径 (mm) 扬程 (m) 适用横行导轨宽度 (mm) 质量 (g) 包装规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
带齿轮的横向移动用台车。
【特点】
・由于是可调式,本产品一个可以适用于三种I型钢。
・通过拉手链,不需要很大的力量就可以横行移动。
・采用强韧且美观的静电粉末涂装。
・通过安装调节环,可以安装在更粗的行走轨道上。
・也可以与吊链组合使用。
【用途】
・用于提升机的横向移动。
・广泛用于各种工业台车。
产品概述
产品特点
・静电粉末喷涂,坚固美观。
・工字钢底座可调节,因此可安装在三种工字钢上。
・通过安装调节环,可以安装在较厚的运行轨道上。
使用示例
通过拉手链不需要很大的力量就能横行移动的小车
ギヤードトロリーの使用例

商品规格

型号额定载荷
(t)
扬程
(m)
最小旋转半径
(mm)
横行导轨宽度
(mm)
质量
(kg)
G-005250.502.590075-100-12512.0
G-010251.002.5110075-100-12516.0
G-016251.602.51200100-125-15024.5
G-020302.003.01200100-125-15025.0
G-030303.153.01700100-125-15033.5
G-050305.003.02300125-150-17555.8

基本信息

产品类型 单轨小车 包装规格 1台
型号
G-00525
G-01025
G-01625
G-02030
G-03030
G-05030
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
最小旋转半径
(mm)
扬程
(m)
适用横行导轨宽度
(mm)
质量
(g)
包装规格

2,023.65起

5天 0.5 900 2.5 75-100-125 12000 1台

2,342.50起

5天 1 1100 2.5 75-100-125 16000 1台

3,498.50起

5天 1.6 1200 2.5 100-125-150 24500 1台

3,562.95起

5天 2 1200 3 100-125-150 25000 1台

4,955.39起

5天 3.15 1700 3 100-125-150 33500 1台

5,242.30起

5天 5 2300 3 125-150-175 55800 1台

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空