(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 手扳葫芦LX型(小型)
收藏
对比
细节
类似品

KITO 手扳葫芦LX型(小型)

品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

2,160.93起
(

标准单价:

2,160.93起
)

单价(未税):

2,160.93起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
LX005
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
额定负荷(t): 0.5
把手长度(mm): 180
主体材质:
产品类型: 手扳葫芦
挂钩间最小距离(mm): 246
负载链材质: 镀镍特种合金钢
标准扬程(m): 1.2
质量(g): 2600

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・使用断裂应力为1000N/mm2的镀镍链条。
・它不仅具有韧性,而且还具有耐腐蚀、耐磨损的特点。
・尖端支撑的钩锁结构使得钩锁能够牢固地固定到钩上,并且具有很强的抗变形和抗损坏能力。
・KITO独特的自由旋转装置可以让您快速调整举升高度以适合您的工作。
・由于其超紧凑、轻便,不仅便于携带,而且可以在狭窄的空间或高处工作。
・一级减速机构提供了较小的手拉力和灵敏的负载收紧感。
产品规格
型号LX005
规格小型手扳葫芦
额定负荷(t):0.5
标准扬程(m):1.2
挂钩最小距离(mm):246
杆长(mm):180
材质本体:铝
负载链条:镀镍特种合金钢
质量2.6kg

基本信息

额定负荷(t) 0.5 产品类型 手扳葫芦
标准扬程(m) 1.2 把手长度(mm) 180
挂钩间最小距离(mm) 246 质量(g) 2600
主体材质 负载链材质 镀镍特种合金钢
型号
LX005
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,160.93起

5天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空