(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KITO 手扳葫芦L5型
  • KITO 手扳葫芦L5型
  • KITO 手扳葫芦L5型
收藏
对比
细节
类似品

KITO 手扳葫芦L5型

品牌:
KITO
KITO
暂无评价

单价(未税):

2,668.75起
(

标准单价:

2,668.75起
)

单价(未税):

2,668.75起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.8
1
1.6
查看全部(3)
把手长度 (mm) :
245
265
查看全部(2)
挂钩间最小距离 (mm) :
280
300
335
查看全部(3)
类型 :
LB008
LB010
LB016
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手扳葫芦
负载链材质: 镀镍特种合金钢
标准扬程(m): 1.5
主体材质: 机械结构用碳钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 把手长度 (mm) 挂钩间最小距离 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・更小的尺寸和更轻的重量使其更易于携带和存放,并大大提高了狭小空间内的可操作性。
・镀镍链条具有1000N/mm(平方)的高强度,不仅具有韧性,还具有耐腐蚀、耐磨损的特点。
・采用机械结构碳钢框架,承重部件均经过感应淬火。
・采用牢固的固定卡扣结构,通过增加卡扣的厚度,使其具有较强的抗变形、抗损坏能力。
产品规格
型号LB008LB010LB016
规格额定负荷(t):0.8
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):280
杆长(mm):245
额定负荷(t):1.0
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):300
杆长(mm):245
额定负荷(t):1.6
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):335
杆长(mm):265
材质本体:机械结构用碳钢
负载链条:镀镍特种合金钢
本体:机械结构用碳钢
负载链条:镀镍特种合金钢
本体:机械结构用碳钢
负载链条:镀镍特种合金钢
质量5.7kg5.9kg8kg

基本信息

产品类型 手扳葫芦 标准扬程(m) 1.5
主体材质 机械结构用碳钢 负载链材质 镀镍特种合金钢
型号
LB008
LB010
LB016
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
把手长度
(mm)
挂钩间最小距离
(mm)
质量
(g)

2,668.75起

5天 0.8 245 280 5700

3,828.81起

5天 1 245 300 5900

3,909.97起

5天 1.6 265 335 8000

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空