(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • OH 手扳葫芦
  • OH 手扳葫芦
  • OH 手扳葫芦
  • OH 手扳葫芦
  • OH 手扳葫芦
  • OH 手扳葫芦
收藏
对比
细节
类似品

OH 手扳葫芦

品牌:
OH工业(O.H.INDUSTRIAL)[日本]
OH工业(O.H.INDUSTRIAL)[日本]
暂无评价

单价(未税):

1,053.62起
(

标准单价:

1,053.62起
)

单价(未税):

1,053.62起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
额定负荷 (t) :
0.25
0.5
0.8
1
1.6
3
查看全部(6)
标准扬程 (m) :
1
1.5
查看全部(2)
挂钩之间的最小距离 (mm) :
250
300
322
330
375
490
查看全部(6)
杆长 (mm) :
170
250
277
325
406
查看全部(5)
质量 (Kg) :
2.4
4.9
6.1
7.2
9.8
19.8
查看全部(6)
类型 :
OHLV
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 手扳葫芦
本体材质:
负载链条材质: 特殊合金钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 额定负荷 (t) 标准扬程 (m) 挂钩之间的最小距离 (mm) 杆长 (mm) 质量 (Kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 方便快速的推进链条,提高工作效率。
  • 易于使用的操作手柄。
  • 采用坚固的特殊合金钢负载链条。
  • 适用于各种作业,如绑紧、卷起和放下、固定、拉伸和拉近等。
产品规格
型号OHLV-0.25-2NOHLV-0.5-2NOHLV-0.8-2
规格手扳葫芦0.25t
额定负荷(t):0.25
标准扬程(m):1.0
挂钩最小距离(mm):250
杆长(mm):170
手扳葫芦0.5t
额定负荷(t):0.5
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):300
杆长(mm):250
手扳葫芦0.8t
额定负荷(t):0.8
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):322
杆长(mm):277
材质本体:钢
负载链条:特殊合金钢
本体:钢
负载链条:特殊合金钢
本体:钢
负载链条:特殊合金钢
质量2.4kg4.9kg6.1kg
 
型号OHLV-1.0-2OHLV-1.6-2OHLV-3.0-2
规格手扳葫芦1.0t
额定负荷(t):1.0
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):330
杆长(mm):277
手扳葫芦1.6t
额定负荷(t):1.6
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):375
杆长(mm):325
手扳葫芦3.0t
额定负荷(t):3.0
标准扬程(m):1.5
挂钩最小距离(mm):490
杆长(mm):406
材质本体:钢
负载链条:特殊合金钢
本体:钢
负载链条:特殊合金钢
本体:钢
负载链条:特殊合金钢
质量7.2kg9.8kg19.8kg

基本信息

产品类型 手扳葫芦 本体材质
负载链条材质 特殊合金钢
型号
OHLV-0.5-2N
OHLV-0.8-2
OHLV-0.25-2N
OHLV-1.0-2
OHLV-1.6-2
OHLV-3.0-2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
额定负荷
(t)
标准扬程
(m)
挂钩之间的最小距离
(mm)
杆长
(mm)
质量
(Kg)

1,236.52起

9天 0.5 1.5 300 250 4.9

2,030.26起

9天 0.8 1.5 322 277 6.1

1,053.62起

9天 0.25 1 250 170 2.4

2,244.18起

9天 1 1.5 330 277 7.2

2,922.10起

9天 1.6 1.5 375 325 9.8

3,862.92起

9天 3 1.5 490 406 19.8

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空